17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110

通常単価(税別)
9,620
税込単価
10,582
通常出荷日:1日目

型式:EA463EE-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ボール...

詳細を確認

型番:

EA463EE-110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA463EE-110の仕様・寸法情報

先端形状
特殊形状
口の開き(mm)
小径側:25~36 / 大径側:36~48
口開調節(段)
2
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
なし
重量(g)
600
全長
245.6mm
メーカー型番
AS412
メーカー
京都機械工具(KTC)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA463EE-110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,620
( 10,582 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA463EE-110,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:ボールジョイントブーツプライヤー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110の型番EA463EE-110のページです。 型番EA463EE-110に関する仕様情報を記載しております。
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
177mmスパークプラグブーツプライヤーEA514BX-16
175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,62011,59117,1774,2904,9202,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状特殊形状ストレートノーズ / フラットノーズベントノーズ / フラットノーズストレートノーズベントノーズストレートノーズ / フラットノーズ
口の開き(mm)小径側:25~36 / 大径側:36~4865約20~703315-
口開調節(段)2-----
ばねなしありなしありなしなし
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト