17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

205mmホースクランププライヤー(ワイド)EA463PF-3

通常単価(税別)
9,655
税込単価
10,621
通常出荷日:1日目

型式:EA463PF-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:205mm...

詳細を確認

型番:

EA463PF-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA463PF-3の仕様・寸法情報

先端形状
ストレートノーズ / フラットノーズ
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
あり
全長
205mm
ヘッド幅
16mm(5/8")
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA463PF-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,655
( 10,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA463PF-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:205mm ホースクランププライヤー(ワイド)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

205mmホースクランププライヤー(ワイド)EA463PF-3の型番EA463PF-3のページです。 型番EA463PF-3に関する仕様情報を記載しております。
205mmホースクランププライヤー(ワイド)EA463PF-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
205mmホースクランププライヤー(ワイド)EA463PF-3
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
175mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-6
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,65511,59117,1774,2902,9009,620
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状ストレートノーズ / フラットノーズストレートノーズ / フラットノーズベントノーズ / フラットノーズストレートノーズストレートノーズ / フラットノーズ特殊形状
ばねなしありなしありなしなし
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
グリップ有無ありありなしありありあり
すべり止め加工有無ありなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト