17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A

通常単価(税別)
12,220
税込単価
13,442
通常出荷日:2日目

型式:EA531K-250A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:52mm/26...

詳細を確認
  • 口の開き (mm)
    52
  • 口開調節 (段)
    17
  • すべり止め加工
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • グリップ
    あり
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • 材質
    クロームバナジウム鋼
  • 仕上げ
    クロムメッキ
  • ハンドル
    プラスチックコーティング
  • 重量(g)
    465
  • 全長(mm)
    260
  • 型番
    8603250
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA531K-250A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA531K-250Aの仕様・寸法情報

口の開き(mm)
52
口開調節(段)
17
すべり止め加工
なし
くわえ部パッド
なし
グリップ
あり
先端ドライバー形状
なし
材質
クロームバナジウム鋼
仕上げ
クロムメッキ
ハンドル
プラスチックコーティング
重量(g)
465
全長(mm)
260
型番
8603250
メーカー
KNIPEX(クニペックス)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA531K-250A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,220
( 13,442 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531K-250A,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:52mm/260mm プライヤーレンチ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250Aの型番EA531K-250Aのページです。 型番EA531K-250Aに関する仕様情報を記載しております。
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
プライヤーレンチ 8605-150S02
ネジアンギラス アンギラスタイプ WP250DNA
メーカーエスコエスコエスコエスコクニペックスロブテックス
通常価格12,22010,55820,78811,01814,4702,364
通常出荷日2日目1日目2日目1日目2日目1日目
口の開き(mm)524060-2747
口開調節(段)1715-25 / 18145
すべり止め加工なしなしなしあり--
くわえ部パッドなしなしなし---
グリップありありありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト