17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7

通常単価(税別)
10,554
税込単価
11,609
通常出荷日:3日目

型式:EA534KS-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2本組 プライヤーセット(ポ...

詳細を確認
  • 先端形状
    フラットノーズ
  • ばね
    なし
  • くわえ部パッド有無
    なし
  • グリップ有無
    あり
  • すべり止め加工有無
    なし
  • ベルト幅
    60mm
  • <セット内容>
    160mm強力型ニッパー、150mmウォーターポンププライヤー(コブラ)
  • メーカー型番
    002072V02
  • ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
    70(W)×50(D)×170(H)mm
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

型番:

EA534KS-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA534KS-7の仕様・寸法情報

先端形状
フラットノーズ
ばね
なし
くわえ部パッド有無
なし
グリップ有無
あり
すべり止め加工有無
なし
ベルト幅
60mm
<セット内容>
160mm強力型ニッパー、150mmウォーターポンププライヤー(コブラ)
メーカー型番
002072V02
ケース(バッグ)サイズ(W×D×H:mm)
70(W)×50(D)×170(H)mm
メーカー
KNIPEX(クニペックス)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA534KS-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,554
( 11,609 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA534KS-7,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:2本組 プライヤーセット(ポーチ付)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7の型番EA534KS-7のページです。 型番EA534KS-7に関する仕様情報を記載しております。
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-7
2本組プライヤーセット(ポーチ付)EA534KS-8
200mmホースクランププライヤー(CLIC・CLIC-Rクランプ用)EA463PS-7
70mmホースクランププライヤー(90°ベンド)EA463PM-2
ボールジョイントブーツプライヤーEA463EE-110
280mmホースクランププライヤーEA463PF-4
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,55411,0074,29017,1779,62011,591
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
先端形状フラットノーズフラットノーズ / ロングニードルストレートノーズベントノーズ / フラットノーズ特殊形状ストレートノーズ / フラットノーズ
ばねなしなしありなしなしあり
くわえ部パッド有無なしなしなしなしなしなし
グリップ有無ありありありなしありあり
すべり止め加工有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノーズプライヤー・ニードルプライヤー・丸ペンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト