17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ

通常単価(税別)
18,827
税込単価
20,710

型式:EA519EJ-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    タイヤ関連
  • 全長 (mm)
    245
  • 重量
    1.3kg
  • 材質
    ハンマーキャップ:ポリマー
  • 頭径
    30mm
  • 詳細タイプ
    ホイールウエイトプライヤー

型番:

EA519EJ-5
解除
    数量:

    EA519EJ-5の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    タイヤ関連
    全長(mm)
    245
    重量
    1.3kg
    材質
    ハンマーキャップ:ポリマー
    頭径
    30mm
    詳細タイプ
    ホイールウエイトプライヤー

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA519EJ-5
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,827
    ( 20,710 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA519EJ-5,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:[ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJの型番EA519EJ-5のページです。 型番EA519EJ-5に関する仕様情報を記載しております。
    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
    ベアリングエキストラクターEA604FW-90
    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
    ブレーキフルードテスターEA776BW-11
    2本組クリップツールセット(アングル)EA604CA-30
    3/8"DRO2センサー用ソケットセットEA514BZ-50
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格18,82720,01316,7795,8106,3505,260
    通常出荷日3日目2日目1日目1日目1日目1日目
    商品タイプタイヤ関連汎用ツール汎用ツールブレーキ関連内装関連汎用ツール
    全長(mm)245113300160195 / 17558(アタッチメント) / 90(ソケット)
    重量1.3kg--65g130g290g
    材質ハンマーキャップ:ポリマースチールスチール---
    頭径30mm-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました