17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

プライヤーレンチEA531K-10、12、100

通常単価(税別)
10,40013,965
税込単価
11,44015,362
通常出荷日:1日目

型式:EA531K-10,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:40mm/180m...

詳細を確認
  • すべり止め加工
    なし
  • くわえ部パッド
    なし
  • 先端ドライバー形状
    なし
  • メーカー
    KNIPEX(クニペックス)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 口の開き(mm)

  • 口開調節(段)

  • グリップ

  • 材質

  • サイズ

  • 仕上げ

  • ハンドル

  • 重量(g)

  • 全長(mm)

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

口の開き

(mm)

口開調節

(段)

グリップ

材質

サイズ

仕上げ

ハンドル

重量(g)

全長(mm)

型番

最小発注数量
40
15
あり
-
B1:5mm、B2:8mm、B3:12mm
亜鉛合金メッキ
プラスチックコーティング
245
180
8601180
1個
68
24
あり
クロムバナジウム鋼
-
亜鉛合金メッキ
プラスチックコーティング
645
300
8601300
1個
21
10
なし
クロムバナジウム鋼
-
クロムメッキ
エンボス加工
70
100
86 04 100
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,590
( 11,649 )
1日目
13,965
( 15,362 )
1日目
10,400
( 11,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA531K-10,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:40mm/180mm プライヤーレンチ
型式:EA531K-100,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:21mm/100mm プライヤーレンチ
型式:EA531K-12,エスコ大分類:防爆工具,水道・ガス配管工事用道具,商品名:68mm/300mm プライヤーレンチ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プライヤーレンチEA531K-10、12、100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プライヤーレンチEA531K-10、12、100
52mm/260mmプライヤーレンチEA531K-250A
40mm/180mmプライヤーレンチ(グリップ付)EA531KA-180
300mm パワーグリッププライヤーレンチ
3本組 ウォーターポンププライヤー
180mm/250mm 2本組ウォーターポンププライヤー EA531EG-100
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,400-12,22010,55820,78814,304 -11,018
通常出荷日1日目2日目1日目2日目2日目1日目
すべり止め加工なしなしなしなしありあり
くわえ部パッドなしなしなしなしなし-
先端ドライバー形状なしなしなしなしなし-
メーカーKNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)STAHLWILLE(スタビレー)KNIPEX(クニペックス)KNIPEX(クニペックス)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト