ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1

通常単価(税別)
37,306
税込単価
41,037
通常出荷日:2日目

型式:EA817RB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:...

詳細を確認

型番:

EA817RB-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA817RB-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
13(鉄工)、24(木工)
無負荷回転数(rpm)
50Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・3100
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
162(W)×162(D)
コード長
1.8m
サイズ
240(W)×420(D)×580(H)mm
チャック能力
1.5~13mm
フトコロ寸法
103mm
メーカー
京セラ
付属品
チャックハンドル、バイス、六角棒レンチ
型番
TB-1131K
重量
20kg(バイス含む)
電源詳細
AC100V、190W
バイス能力
幅65×掴み能力50mm
定格電流
約2~2.5A
主軸
JT・No.6
送り寸法
50mm
チャックからテーブル面寸法
最大170mm
チャックからベース面寸法
最大252mm

型番リスト

表示件数
型番
EA817RB-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,306
( 41,037 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA817RB-1,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/190W(13mmチャック) ボール盤

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1の型番EA817RB-1のページです。 型番EA817RB-1に関する仕様情報を記載しております。
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
卓上ボール盤TB131
卓上ボール盤 600W
メーカーエスコエスコエスコパオックマキタSK-11
通常価格37,30660,72821,60715,89742,20967,582
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6鉄工13・木工24鉄工13/木工30
無負荷回転数(rpm)50Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・310050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・36009000 / 7000 / 50009000 / 7000 / 50001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 1070-
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
テーブル寸法(角)(mm)162(W)×162(D)196(W)×213(D)170×170170×170160×155205×205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト