ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP

通常単価(税別)
21,607
税込単価
23,768
通常出荷日:2日目

型式:EA817RP,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC...

詳細を確認

型番:

EA817RP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA817RPの仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)
無負荷回転数(rpm)
5000 ~ 9000
電源(V)
単相100
テーブル寸法(角)(mm)
170×170
コード長
約1.8m
サイズ
190×250×390mm
チャック能力
0.6~6.0mm
フトコロ寸法
220mm
メーカー
パオック
型番
MDP-100
重量
5.2kg
電源詳細
AC100V・100W
主軸
MT・No.1
送り寸法
20mm
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA817RP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,607
( 23,768 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA817RP,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/100W( 6mmチャック) ボール盤(角テーブル)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RPの型番EA817RPのページです。 型番EA817RPに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RPのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/100W(6mmチャック)ボール盤(角テーブル)EA817RP
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RC-1
AC100V/190W(13mmチャック)ボール盤EA817RB-1
Power sonic ミニボール盤 MDP-100
卓上ボール盤TB131
卓上ボール盤 600W
メーカーエスコエスコエスコパオックマキタSK-11
通常価格21,60760,72837,30615,89742,20967,582
通常出荷日2日目2日目2日目3日目3日目3日目
商品タイプ卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)3.2(スチール)、5(銅・真鍮・アルミ)、6(その他非金属)13(鉄工)、24(木工)13(鉄工)、24(木工)スチール:3.2,銅・真鍮・アルミ:5,その他金属:6鉄工13・木工24鉄工13/木工30
無負荷回転数(rpm)9000 / 7000 / 500050Hz:450・730・1330・2170・3000 / 60Hz:540・880・1600・2610・360050Hz:515・915・1430・1950・2580 / 60Hz:620・1100・1720・2340・31009000 / 7000 / 50001560 / 2670 / 1900 / 3200 / 1300 / 570 / 890 / 2280 / 690 / 1070-
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
テーブル寸法(角)(mm)170×170196(W)×213(D)162(W)×162(D)170×170160×155205×205
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボール盤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト