17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

150mmデジタルノギス(パイプ用)EA725CW-150A

通常単価(税別)
25,870
税込単価
28,457
通常出荷日:5日目

型式:EA725CW-150A,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス(パイプ用)

  • 種類
    管用ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 器差 (mm)
    ±0.05
  • 材質
    ステンレス
  • ジョウ長さ(mm)
    46
  • 測定範囲
    0~150mm
  • 電源
    CR2032×1個(付属)
  • 機能
    ホールド、オートオフ(約20分)
  • メーカー
    新潟精機
  • 型番
    GDCS-150T
  • 測定可能管内径
    Φ4mm以上

型番:

EA725CW-150A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725CW-150Aの仕様・寸法情報

種類
管用ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
器差(mm)
±0.05
材質
ステンレス
ジョウ長さ(mm)
46
測定範囲
0~150mm
電源
CR2032×1個(付属)
機能
ホールド、オートオフ(約20分)
メーカー
新潟精機
型番
GDCS-150T
測定可能管内径
Φ4mm以上
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725CW-150A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,870
( 28,457 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725CW-150A,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス(パイプ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

150mmデジタルノギス(パイプ用)EA725CW-150Aの型番EA725CW-150Aのページです。 型番EA725CW-150Aに関する仕様情報を記載しております。
150mmデジタルノギス(パイプ用)EA725CW-150Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
150mmデジタルノギス(パイプ用)EA725CW-150A
150mm デジタルノギス(左利き用) EA725CJ-150
150mm デジタルノギス
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15
300mm ノギス EA725C-300A
200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格25,87022,9925,25033,63012,91424,760
通常出荷日5日目2日目1日目1日目1日目2日目
種類管用ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス標準ノギスポイントノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルアナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)150150150150300200
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.050.01
器差(mm)±0.05±0.03±0.03±0.04±0.08±0.03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト