17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ロングノギスEA725-61~EA725-63

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ロングノギスEA725-61~EA725-63

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA725-61

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA725-61,エスコ大分類:測定工具,商品名: 450mm ノギス(ステンレス製)
型式:EA725-62,エスコ大分類:測定工具,商品名: 600mm ノギス(ステンレス製)
型式:EA725-63,エスコ大分類:測定工具,商品名:1000mm ノギス(ステンレス製)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

種類
長尺ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
450
最小読取値(mm)
0.05
材質
ステンレス
ジョウ長さ
90mm
メーカー
シンワ測定
型番
19920

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト