17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルノギス[防水型]EA725DM-1

通常単価(税別)
12,486
税込単価
13,735
通常出荷日:1日目

型式:EA725DM-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス防水型

  • 種類
    標準ノギス
  • 表示方式
    デジタル
  • 最大測定長 (mm)
    150
  • 最小読取値 (mm)
    0.01
  • 保護等級(防水)
    IP67(防水)
  • デプスバー
    あり
  • 器差 (mm)
    ±0.02
  • 材質
    ステンレス
  • ジョウ長さ(mm)
    40.2
  • 測定範囲
    0~150mm
  • 機能
    0セット機能、公差設定機能、相対測定機能、外径測定、内径測定、段差測定、深さ測定
  • メーカー
    マイゾックス(myzox)
  • 型番
    WCP-150
  • 使用温度範囲
    0~40℃
  • 重量(g)
    約160(電池含まず)

型番:

EA725DM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725DM-1の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
デジタル
最大測定長(mm)
150
最小読取値(mm)
0.01
保護等級(防水)
IP67(防水)
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.02
材質
ステンレス
ジョウ長さ(mm)
40.2
測定範囲
0~150mm
機能
0セット機能、公差設定機能、相対測定機能、外径測定、内径測定、段差測定、深さ測定
メーカー
マイゾックス(myzox)
型番
WCP-150
使用温度範囲
0~40℃
重量(g)
約160(電池含まず)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725DM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,486
( 13,735 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725DM-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:150mm デジタルノギス防水型

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルノギス[防水型]EA725DM-1の型番EA725DM-1のページです。 型番EA725DM-1に関する仕様情報を記載しております。
デジタルノギス[防水型]EA725DM-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルノギス[防水型]EA725DM-1
デジタルノギスセット(ワイヤレス通信)EA725D-20・EA725D-21
150mm デジタルノギス(防水防塵/ワイヤレス通信)
150mm デジタルノギス[防滴構造]
200mm デジタルノギス[防滴構造]
300mm デジタルノギス[防滴構造]
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格12,4869,260 -13,6567,54010,10812,314
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目2日目
種類標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギス
表示方式デジタルデジタルデジタルデジタルデジタルデジタル
最大測定長(mm)150150150150200300
最小読取値(mm)0.010.010.010.010.010.01
保護等級(防水)IP67(防水)IP54(防滴)IP67(防水)IP54(防滴)IP54(防滴)IP54(防滴)

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト