17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35

通常単価(税別)
5,580
税込単価
6,138
通常出荷日:1日目

型式:EA725C-35,エスコ大分類:測定工具,商品名: 70mm ノギス(コンパクト型)

型番:

EA725C-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725C-35の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
70
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.05
材質
ステンレス(シルバー仕上)
ジョウ長さ(mm)
18.5
メーカー
新潟精機
型番
VC-07
重量(g)
25
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725C-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,580
( 6,138 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725C-35,エスコ大分類:測定工具,商品名: 70mm ノギス(コンパクト型)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35の型番EA725C-35のページです。 型番EA725C-35に関する仕様情報を記載しております。
70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15
200mmノギス(左右兼用)EA725C-17
300mm ノギス EA725C-300A
200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A
デジタルノギス[防水型]EA725DM-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,58033,63013,04012,91424,76012,486
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
種類標準ノギスケガキノギス標準ノギス標準ノギスポイントノギス標準ノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタルデジタル
最大測定長(mm)70150200300200150
最小読取値(mm)0.050.010.050.050.010.01
デプスバーありなしありありありあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト