17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

200mmノギス(左右兼用)EA725C-17

通常単価(税別)
13,040
税込単価
14,344
通常出荷日:1日目

型式:EA725C-17,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm ノギス(左右兼用)

型番:

EA725C-17
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA725C-17の仕様・寸法情報

種類
標準ノギス
表示方式
アナログ(バーニヤ)
最大測定長(mm)
200
最小読取値(mm)
0.05
デプスバー
あり
器差(mm)
±0.05
材質
ステンレス(シルバー仕上げ)
ジョウ長さ(mm)
50
重量
180g
メーカー
新潟精機
型番
LR-200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA725C-17
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,040
( 14,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA725C-17,エスコ大分類:測定工具,商品名:200mm ノギス(左右兼用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

200mmノギス(左右兼用)EA725C-17の型番EA725C-17のページです。 型番EA725C-17に関する仕様情報を記載しております。
200mmノギス(左右兼用)EA725C-17のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
200mmノギス(左右兼用)EA725C-17
200mmデジタルノギス(ポイント型)EA725CL-200A
200mm ノギス(デジタル)
300mm ノギス EA725C-300A
70mmノギス(コンパクト型)EA725C-35
150mmデジタルノギス(ケガキ型)EA725CM-15
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格13,04024,76020,94812,9145,58033,630
通常出荷日1日目2日目1日目1日目1日目1日目
種類標準ノギスポイントノギス標準ノギス標準ノギス標準ノギスケガキノギス
表示方式アナログ(バーニヤ)デジタルデジタルアナログ(バーニヤ)アナログ(バーニヤ)デジタル
最大測定長(mm)20020015030070150
最小読取値(mm)0.050.010.010.050.050.01
デプスバーありありありありありなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト