17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2

通常単価(税別)
6,150
税込単価
6,765
通常出荷日:1日目

型式:EA505TD-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品...

詳細を確認

型番:

EA505TD-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505TD-2の仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
549(W)×330(D)×275(H)
本体材質
プラスチック
カラー
ブラック
重量(kg)
2.9
耐荷重(kg)
20
型番
DWST1-75654
メーカー
DEWALT(デウォルト)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505TD-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,150
( 6,765 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505TD-2,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:549x330x275mm ツールバスケット

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2の型番EA505TD-2のページです。 型番EA505TD-2に関する仕様情報を記載しております。
549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
549x330x275mmツールバスケットEA505TD-2
395x295x158mmツールボックスEA505TH-2
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
395x295x210mmツールボックスEA505TH-3
553x375x413mmツールボックスEA505TD-5
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,1505,10010,0705,5009,9209,749
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状
外寸(mm)549(W)×330(D)×275(H)395(W)×295(D)×158(H)395(W)×295(D)×315(H)395(W)×295(D)×210(H)553(W)×375(D)×413(H)442(W)×357(D)×117(H)
本体材質プラスチックポリエチレンポリエチレンポリエチレンプラスチック耐衝撃性プラスチック
カラーブラックグリーン / ブラックグリーン / ブラックグリーン / ブラックブラックブルー
重量(kg)2.91.8231.93--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト