17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

395x295x105mmツールボックスEA505TH-1

通常単価(税別)
4,900
税込単価
5,390
通常出荷日:1日目

型式:EA505TH-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品...

詳細を確認

型番:

EA505TH-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA505TH-1の仕様・寸法情報

形状
外寸(mm)
395(W)×295(D)×105(H)
内寸(mm)
350(W)×270(D)×70(H)
本体材質
ポリエチレン
カラー
グリーン / ブラック
重量(kg)
1.4
耐荷重(kg)
100
型番
0040-2656
メーカー
HiKOKI
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA505TH-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,900
( 5,390 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA505TH-1,エスコ大分類:道具箱・腰袋,収納ケース,ツールキャビネット,作業台,棚,商品名:395x295x105mm ツールボックス

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

395x295x105mmツールボックスEA505TH-1の型番EA505TH-1のページです。 型番EA505TH-1に関する仕様情報を記載しております。
395x295x105mmツールボックスEA505TH-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
395x295x105mmツールボックスEA505TH-1
395x295x158mmツールボックスEA505TH-2
395x295x315mmツールボックスEA505TH-4
395x295x210mmツールボックスEA505TH-3
442x357x117mmツールボックスEA505TB-7A
525x238x150mm収納ケース(クリア)EA506L-106
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,9005,10010,0705,5009,7491,670
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状
外寸(mm)395(W)×295(D)×105(H)395(W)×295(D)×158(H)395(W)×295(D)×315(H)395(W)×295(D)×210(H)442(W)×357(D)×117(H)525(W)×238(D)×150(H)
内寸(mm)350(W)×270(D)×70(H)350(W)×270(D)×122(H)350(W)×270(D)×280(H)350(W)×270(D)×175(H)380(W)×313(D)×71(H)452(W)×187(D)×130(H)
本体材質ポリエチレンポリエチレンポリエチレンポリエチレン耐衝撃性プラスチックポリプロピレン
カラーグリーン / ブラックグリーン / ブラックグリーン / ブラックグリーン / ブラックブルークリアー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パーツケース・小物ケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト