17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1

通常単価(税別)
15,972
税込単価
17,569
通常出荷日:1日目

型式:EA162PA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    70×122
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.145
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.63
  • 無負荷回転数 (rpm)
    15000
  • 全長 (mm)
    145
  • 商品タイプ
    本体
  • パッドサイズ
    75×82mm
  • 使用コンプレッサー
    2.2kW
  • 吸入口
    Rc1/4"
  • 重量(g)
    500
  • 騒音値
    80.6dB(A)
  • 三軸合成値
    16.7m/s2(ISO22867)

型番:

EA162PA-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA162PA-1の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
70×122
空気消費量(m³/min)
0.145
使用空気圧力(MPa)
0.63
無負荷回転数(rpm)
15000
全長(mm)
145
商品タイプ
本体
パッドサイズ
75×82mm
使用コンプレッサー
2.2kW
吸入口
Rc1/4"
重量(g)
500
騒音値
80.6dB(A)
三軸合成値
16.7m/s2(ISO22867)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA162PA-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,972
( 17,569 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA162PA-1,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1の型番EA162PA-1のページです。 型番EA162PA-1に関する仕様情報を記載しております。
[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[70×120mm]エアーサンダー(クリップ式)EA162PA-1
[125mm]エアーサンダー(マジック式)EA162EA-1
[75mm]エアーミニサンダー(マジック式)EA162KN
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
アングルサンダー(レバー式)
アングルサンダー レバー式
メーカーエスコエスコエスコトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格15,97225,28241,92032,452 -32,14223,370
通常出荷日1日目1日目2日目1日目〜1日目4日目
ペーパーサイズ(mm)70×12212575-5050
空気消費量(m³/min)0.1450.2120.450.380.380.4
使用空気圧力(MPa)0.630.620.60.60.60.6
無負荷回転数(rpm)15000100006000120001200022000
全長(mm)145184204-185135
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト