ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A

通常単価(税別)
20,050
税込単価
22,055
通常出荷日:5日目

型式:EA712GD-22A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:トーンプローブセット(LAN・...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

EA712GD-23
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA712GD-23の仕様・寸法情報

商品区分
関連部品
サイズ
231×55×28mm
重量
145g
電池寿命
約50時間
メーカー型番
200EPG
メーカー
グッドマン(GOODMAN)
電源
9Vアルカリ電池
付属品
-

型番リスト

表示件数
型番
EA712GD-23

商品区分

サイズ

重量

電池寿命

メーカー型番

電源

付属品

最小発注数量
関連部品
231×55×28mm
145g
約50時間
200EPG
9Vアルカリ電池
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,050
( 22,055 )
5日目

詳細情報

基本情報

型式:EA712GD-22A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:トーンプローブセット(LAN・電話回線用)
型式:EA712GD-23,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA712GD-22A用 トーンプローブ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22Aの型番EA712GD-23のページです。 型番EA712GD-23に関する仕様情報を記載しております。
トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーンプローブセット(LAN・電話回線用)EA712GD-22A
トーンプローブセット(心線対照機) EA712GD-21A
LANケーブルテスター
LANケーブルテスター EA712AF-14
死線用受信器
心線対照機 トーンプローブセット
メーカーエスコエスコエスコエスコDENSANグッドマン
通常価格20,05057,50013,07255,20612,51518,185
通常出荷日5日目2日目2日目1日目4日目1日目
メーカーグッドマン(GOODMAN)グッドマン(GOODMAN)マーベル(MARVEL)日置電機(HIOKI)--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト