17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B EA711GD-11B

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ケーブル・ブレーカー探索機EA711GD-11B

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA711GD-11B

2025年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA711GD-11B,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:ケーブル_ブレーカー探索機

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
ケーブルテスタ
サイズ
送信機:116×98×24.5mm、受信機:149×68×22mm
重量
送信機:150g(電池込)、受信機:145g(電池込)
使用温度
-17~50℃(充電時:-10~45℃)
オートパワーオフ
送信機:30分後に自動切、受信機:5分後に自動切
メーカー型番
PTR620
周波数
33.3KHz
電流
約8mA
使用電圧
0~600VAC/0~300VDC
メーカー
グッドマン(GOODMAN)
探索深度
0.3~0.9m(設置状況による)
電源
リチウムポリマー充電池内蔵

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト