17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

9mm(Hex)×125mmターボギアドライバーハンドル(絶縁)EA560-150

通常単価(税別)
14,317
税込単価
15,749
通常出荷日:3日目

型式:EA560-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:9mm(Hex)x125mm...

詳細を確認
  • 全長 (mm)
    125
  • 単品・セット区分
    単品
  • 適用規格
    無し
  • 差込六角対辺
    9mm
  • メーカー型番
    057481
  • メーカー
    Wera
  • 商品名
    827Ti

型番:

EA560-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA560-150の仕様・寸法情報

全長(mm)
125
単品・セット区分
単品
適用規格
無し
差込六角対辺
9mm
メーカー型番
057481
メーカー
Wera
商品名
827Ti
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA560-150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,317
( 15,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

型式:EA560-150,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:9mm(Hex)x125mm ターボギアドライバーハンドル(絶縁)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

9mm(Hex)×125mmターボギアドライバーハンドル(絶縁)EA560-150の型番EA560-150のページです。 型番EA560-150に関する仕様情報を記載しております。
9mm(Hex)×125mmターボギアドライバーハンドル(絶縁)EA560-150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
9mm(Hex)×125mmターボギアドライバーハンドル(絶縁)EA560-150
6本組[+-]ドライバー(絶縁)EA560PL-21
絶縁ドライバーセット(ステンレス製)EA560AW-1
8本組[+-]ドライバー(精密用・絶縁)EA552ET-20
12本組絶縁ドライバー(差換え式)EA557SV-50
エレクトロ絶縁ドライバーセット5543.CBB
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコPBスイスツールズ
通常価格14,3179,18712,5006,34022,3169,108
通常出荷日3日目1日目1日目3日目1日目1日目
全長(mm)125----190 / 205 / 230 / 175 / 195
単品・セット区分単品セット品セット品セット品セット品セット品
適用規格無し無し無し無し無しIEC60900 / 欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
差込六角対辺9mm-----
メーカー型番057481PB5542.CNESCOオリジナルセット品ESCOオリジナルセット品4798VDE-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト