17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"DR×125mm絶縁エクステンションバーEA640MB

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

3/8"DR×125mm絶縁エクステンションバーEA640MB

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA640MB-125SA

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA640MB-125SA,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx125mm 絶縁エクステンションバー
型式:EA640MB-250SA,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:3/8”DRx125mm 絶縁エクステンションバー

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

単品・セット区分
単品
差込角(インチ)
3/8"
全長(mm)
125
適用規格
欧州規格EN60900 / IEC900.VDE
メーカー型番
IN3760-125
重量(g)
120
メーカー
コーケン(Ko-ken)
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト