ツール用品技術窓口

バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1

通常単価(税別)
36,987
税込単価
40,686
通常出荷日:2日目

型式:EA742MJ-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:バロメックス気圧計(温度計付)

  • 商品タイプ
    関連品
  • 付属品
    取付フランジ(ネジ3本付)×1個、単3形マンガン電池R6P×1本、取扱説明書、試験成績書
  • 詳細タイプ
    バロメックス気圧計
  • 表示
    気圧:アナログ指示(置針指針付)、温度:液晶デジタル表示(3桁)
  • 分解能
    温度:0.1℃
  • センサー
    気圧:チャンバー、温度:サーミスタ
  • 測定範囲
    気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃
  • 保存環境
    0~40℃、20~80%(結露なき事)
  • メーカー型番
    7612-00
  • 最小目盛
    気圧:1hPa、温度:0.1℃
  • 材質
    ABS樹脂(本体・フランジ)
  • 重量
    約220g(電池含む)
  • 測定精度
    気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)/温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外)
  • 電池寿命
    約1年(常温使用時)
  • 電源
    単3形マンガン電池R6P×1本(付属)
  • サイズ
    本体:Φ135×33(D)mm、フランジ:Φ160×4(D)mm
  • メーカー
    佐藤計量器製作所

型番:

EA742MJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742MJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
付属品
取付フランジ(ネジ3本付)×1個、単3形マンガン電池R6P×1本、取扱説明書、試験成績書
詳細タイプ
バロメックス気圧計
表示
気圧:アナログ指示(置針指針付)、温度:液晶デジタル表示(3桁)
分解能
温度:0.1℃
センサー
気圧:チャンバー、温度:サーミスタ
測定範囲
気圧:945~1045hPa、温度:0~50℃
保存環境
0~40℃、20~80%(結露なき事)
メーカー型番
7612-00
最小目盛
気圧:1hPa、温度:0.1℃
材質
ABS樹脂(本体・フランジ)
重量
約220g(電池含む)
測定精度
気圧:±1hPa(980~1020hPa)、±3hPa(上記以外)/温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(上記以外)
電池寿命
約1年(常温使用時)
電源
単3形マンガン電池R6P×1本(付属)
サイズ
本体:Φ135×33(D)mm、フランジ:Φ160×4(D)mm
メーカー
佐藤計量器製作所
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742MJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,987
( 40,686 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742MJ-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:バロメックス気圧計(温度計付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1の型番EA742MJ-1のページです。 型番EA742MJ-1に関する仕様情報を記載しております。
バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バロメックス気圧計(温度計付)EA742MJ-1
風速風温計 EA739AP-1
ワイヤレスアダプタEA708XA-1
騒音計用校正器EA706C-11
マルチ環境計測器セットEA743AK-2
データロガー騒音計
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格36,9879,69014,40046,033201,37536,366
通常出荷日2日目1日目1日目1日目8日目2日目
商品タイプ関連品風速計関連品関連品関連品-
付属品取付フランジ(ネジ3本付)×1個、単3形マンガン電池R6P×1本、取扱説明書、試験成績書取扱説明書、単4電池×3本取扱説明書0.5インチマイク用アダプター、調整用ドライバー、キャリングケースHVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書風防スポンジ
詳細タイプバロメックス気圧計-ワイヤレスアダプタ騒音計用校正器マルチ環境計測器セット-
表示気圧:アナログ指示(置針指針付)、温度:液晶デジタル表示(3桁)----3.5桁液晶表示
分解能温度:0.1℃温度:0.1℃---0.1dB

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト