17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

50・55・60・65・70℃示温材(サーモシート)EA722ZL-50【100個入り】

通常単価(税別)
7,300
税込単価
8,030
通常出荷日:1日目

型式:EA722ZL-50,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 50, 55, 60, 65,...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度管理用示温材
  • 材質
    フィルム、示温インキ、接着剤
  • 表示温度 (℃)
    50/55/60/65/70℃
  • 用途
    加熱工程時のヤケド防止、危険温度、注意温度管理
  • 入数
    100枚
  • メーカー
    日油技研工業
  • メーカー型番
    サーモシートC
  • サイズ (mm)
    7×43mm
  • 商品名
    サーモシート
  • 変色前の色
    黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤
  • 変色後色詳細
    黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫
  • 変色精度
    ±2℃

型番:

EA722ZL-50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

EA722ZL-50の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度管理用示温材
材質
フィルム、示温インキ、接着剤
表示温度(℃)
50/55/60/65/70℃
用途
加熱工程時のヤケド防止、危険温度、注意温度管理
入数
100枚
メーカー
日油技研工業
メーカー型番
サーモシートC
サイズ(mm)
7×43mm
商品名
サーモシート
変色前の色
黄・黄味赤・明るい黄味赤・赤・赤
変色後色詳細
黄味橙・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫・暗い茶紫
変色精度
±2℃

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA722ZL-50
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,300
( 8,030 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA722ZL-50,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名: 50, 55, 60, 65, 70℃示温材(サーモシート/100枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

50・55・60・65・70℃示温材(サーモシート)EA722ZL-50の型番EA722ZL-50のページです。 型番EA722ZL-50に関する仕様情報を記載しております。
50・55・60・65・70℃示温材(サーモシート)EA722ZL-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
50・55・60・65・70℃示温材(サーモシート)EA722ZL-50
温度管理用示温材(メデシルテープ)EA722ZH-50
温度管理用示温材(サーモテープ)EA722ZK
温度管理用示温材(真空用サーモラベル)EA722ZG
90~160℃示温材(サーモラベル/20枚)EA722ZE-90
40℃~70℃示温材(サーモワッペン)EA722ZM
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格7,3004,8004,8005,80012,1006,500
通常出荷日1日目2日目1日目1日目〜1日目1日目〜
商品タイプ温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材温度管理用示温材
材質フィルム、示温インキ、接着剤フィルム、示温インキ、接着剤フィルム、示温インキ、接着剤フィルム、示温インキ、紙、接着剤フィルム、示温インキ、紙、接着剤フィルム、示温インキ、接着剤
表示温度(℃)50/55/60/65/70℃---90/100/110/120/130/140/150/160℃-
用途加熱工程時のヤケド防止、危険温度、注意温度管理加熱工程時のヤケド防止、危険温度・注意温度管理、理科の実験加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理--
入数100枚25枚25枚10枚20枚120枚
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト