ツール用品技術窓口

240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56

通常単価(税別)
8,500
税込単価
9,350
通常出荷日:1日目

型式:EA728EB-56,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:240x118x28mm デジタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -9.9~50
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~95
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    最高・最低温湿度表示、室内環境注意報(LCD表示)、カレンダー表示
  • 付属品
    木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
  • カラー
    19 シルバーメタリック色
  • 重量
    300g
  • 精度
    (温度):±1℃(-10~50℃)、(湿度):±3%RH(25℃、60%RH)
  • 測定間隔
    1分に1回
  • 電源
    単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P×2個(電池は付属していません)
  • 分解能
    0.1℃/1%RH
  • 電池寿命
    約5年(常温中)(ソーラー発電併用)
  • メーカー
    CITIZEN(シチズン)
  • メーカー型番
    8RD204-A19
  • サイズ (mm)
    240(W)×28(D)×118(H)mm
  • フレーム材質
    プラスチック
  • 時間精度
    平均月差±30秒 (常温中)

型番:

EA728EB-56
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728EB-56の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-9.9~50
測定湿度範囲(%RH)
20~95
防滴・防水機能
なし
機能
最高・最低温湿度表示、室内環境注意報(LCD表示)、カレンダー表示
付属品
木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
カラー
19 シルバーメタリック色
重量
300g
精度
(温度):±1℃(-10~50℃)、(湿度):±3%RH(25℃、60%RH)
測定間隔
1分に1回
電源
単3形マンガン乾電池 JIS規格 R6P×2個(電池は付属していません)
分解能
0.1℃/1%RH
電池寿命
約5年(常温中)(ソーラー発電併用)
メーカー
CITIZEN(シチズン)
メーカー型番
8RD204-A19
サイズ(mm)
240(W)×28(D)×118(H)mm
フレーム材質
プラスチック
時間精度
平均月差±30秒 (常温中)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728EB-56
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,500
( 9,350 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728EB-56,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:240x118x28mm デジタル温度_湿度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56の型番EA728EB-56のページです。 型番EA728EB-56に関する仕様情報を記載しております。
240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56
103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73
熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
デジタル温度・湿度計EA728AJ-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格8,5007,0009,84230,43012,1216,310
通常出荷日1日目1日目6日目2日目2日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計熱中症指数モニター温湿度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-9.9~50-9.9~50-9~600~50 / 0~800~50-20~60
測定湿度範囲(%RH)20~9520~9520~9010~9520~900~100
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
機能最高・最低温湿度表示、室内環境注意報(LCD表示)、カレンダー表示最高・最低温湿度表示、4つの環境目安表示(熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、時計(クオーツ)、カレンダー温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付ホールド、最大・最小値表示オートパワーオフ機能(約20分)解除可能温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、子機の温・湿度を同時表示、温・湿度の最高・最低値メモリ、矢印マークで温・湿度の傾向を表示、外部ACアダプタ使用可-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト