ツール用品技術窓口

100×12×65mmデジタル温度計EA728AC-77

通常単価(税別)
4,690
税込単価
5,159
通常出荷日:1日目

型式:EA728AC-77,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100x 12x 65mm デジ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -40~70
  • 防滴・防水機能
    防滴
  • 材質
    本体:ABS樹脂(ケース・液晶カバー)、子機:ABS樹脂(カバー)
  • 重量
    本体:60g(電池含む)、子機:80g(電池含む)
  • 精度
    ±1℃以内
  • 電源
    本体:CR2032×2個(付属)、子機(1台につき):単3電池×2本(付属)
  • 表示更新間隔
    本体:約1分
  • 電池寿命
    本体:約8ヶ月(アラームの使用時間等で短くなります)、子機:約1年(アルカリ電池使用時)
  • メーカー
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番
    TD-8401
  • サイズ (mm)
    本体:100(W)×12(D)×65(H)mm、子機:50(W)×25(D)×95(H)mm
  • 防滴
    子機:IPX2相当
  • ワイヤレス送信範囲
    最大60m
  • アラーム報知音量
    本体:約70dB(前方10cm)
  • アラーム設定可能上限下限温度
    最高:-39~70℃、最低:-40~69℃
  • 温度計測間隔
    子機:57秒

型番:

EA728AC-77
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AC-77の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-40~70
防滴・防水機能
防滴
材質
本体:ABS樹脂(ケース・液晶カバー)、子機:ABS樹脂(カバー)
重量
本体:60g(電池含む)、子機:80g(電池含む)
精度
±1℃以内
電源
本体:CR2032×2個(付属)、子機(1台につき):単3電池×2本(付属)
表示更新間隔
本体:約1分
電池寿命
本体:約8ヶ月(アラームの使用時間等で短くなります)、子機:約1年(アルカリ電池使用時)
メーカー
エンペックス気象計(EMPEX)
メーカー型番
TD-8401
サイズ(mm)
本体:100(W)×12(D)×65(H)mm、子機:50(W)×25(D)×95(H)mm
防滴
子機:IPX2相当
ワイヤレス送信範囲
最大60m
アラーム報知音量
本体:約70dB(前方10cm)
アラーム設定可能上限下限温度
最高:-39~70℃、最低:-40~69℃
温度計測間隔
子機:57秒
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AC-77
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,690
( 5,159 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728AC-77,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:100x 12x 65mm デジタル温度計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100×12×65mmデジタル温度計EA728AC-77の型番EA728AC-77のページです。 型番EA728AC-77に関する仕様情報を記載しております。
100×12×65mmデジタル温度計EA728AC-77のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100×12×65mmデジタル温度計EA728AC-77
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73
463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20A
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12A
-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,6909,842127,690231,25036,71113,420
通常出荷日1日目6日目2日目6日目2日目2日目
商品タイプ温度計温湿度計温度計温湿度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-40~70-9~60-10~60-10~60-64~1400 / -60~1600-60~550
防滴・防水機能防滴なしなしなしなし防水
材質本体:ABS樹脂(ケース・液晶カバー)、子機:ABS樹脂(カバー)本体:ABS樹脂、カバー:ガラス本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂センサー:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304樹脂本体:ABS樹脂
重量本体:60g(電池含む)、子機:80g(電池含む)401g(電池含む)本体:3.7kg、センサー:50g本体:3.7kg、センサー:205g392g約196g(電池含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト