ツール用品技術窓口

360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A

通常単価(税別)
231,250
税込単価
254,375
通常出荷日:6日目

型式:EA728AD-50A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:360x202mm 大型デジタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~95
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    センサー:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
  • 付属品
    温湿度一体型センサー、ACアダプタ
  • 重量
    本体:3.7kg、センサー:205g
  • 精度
    温度:±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外)/湿度:±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)
  • 使用環境
    85%rh以下(結露なきこと)
  • 電源
    本体・センサー:専用AC100~240Vアダプタ(付属)
  • 表示
    7セグメントLED、文字高約57mm
  • 分解能
    温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
  • 外部センサー設置距離範囲
    約70m(条件による)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-M350R-TRH(センサー付きセット品)
  • サイズ (mm)
    本体:360(W)×85(D)×202(H)mm、外部センサー:127(W)×50.5(D)×71(H)mm
  • 無線周波数
    2.4GHz帯(特定小電力無線)
  • 警報出力
    温度1ch、湿度1ch、上限または下限の1接点、無電圧接点出力、接点容量:AC/DC280V 100mA

型番:

EA728AD-50A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AD-50Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~60
測定湿度範囲(%RH)
20~95
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
材質
センサー:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
付属品
温湿度一体型センサー、ACアダプタ
重量
本体:3.7kg、センサー:205g
精度
温度:±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外)/湿度:±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)
使用環境
85%rh以下(結露なきこと)
電源
本体・センサー:専用AC100~240Vアダプタ(付属)
表示
7セグメントLED、文字高約57mm
分解能
温度:0.1℃、湿度:0.1%RH
外部センサー設置距離範囲
約70m(条件による)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-M350R-TRH(センサー付きセット品)
サイズ(mm)
本体:360(W)×85(D)×202(H)mm、外部センサー:127(W)×50.5(D)×71(H)mm
無線周波数
2.4GHz帯(特定小電力無線)
警報出力
温度1ch、湿度1ch、上限または下限の1接点、無電圧接点出力、接点容量:AC/DC280V 100mA
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AD-50A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,250
( 254,375 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728AD-50A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:360x202mm 大型デジタル温湿度計(コードレス)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50Aの型番EA728AD-50Aのページです。 型番EA728AD-50Aに関する仕様情報を記載しております。
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
電子式温湿度記録計
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
メモリ機能付温湿度記録計 長期連続記録
メモリ機能付温湿度記録計 SDカード保存可
メーカーエスコセコニックエスコエスコセコニックケニス
通常価格231,250127,84349,53712,121147,039180,000
通常出荷日6日目10日目2日目2日目3日目11日目
商品タイプ温湿度計温湿度記録計温湿度計温湿度計温湿度記録計温湿度記録計(ロガー)
測定温度範囲(℃)-10~60-20~80-20~600~50-20~80-20~80
測定湿度範囲(%RH)20~950~1000~10020~900~1000~100
使用温度範囲(℃)0~50-20~50-20~50(プローブ:-20~70)0~50(0~90%RH(結露しないこと))-20~50-20~50
防滴・防水機能なしなし防滴防水なしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト