ツール用品技術窓口

-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6

通常単価(税別)
172,064
税込単価
189,270
通常出荷日:8日目

型式:EA701ZB-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-20℃/+280℃ 赤外線サーモ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~280
  • 使用温度範囲 (℃)
    -15~50
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 連続使用時間
    4時間(20℃時)
  • レンズ視野角
    31°×23°
  • インターフェイス
    USB(2.0microB)
  • カラーパレット
    4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)
  • 重量
    510g
  • 記憶容量
    2.8GB(内蔵メモリ)
  • 放射率
    0.01~1
  • フォーカス
    固定フォーカス
  • フレーム・レート
    9Hz
  • 表示画面
    3.5インチ(320×240ピクセル)
  • 精度
    ±2℃または測定値の±2%の大きい方
  • 測定機能
    単一点測定、コールドスポット、ホットスポット、温度差表示、スケール・アシスト、IFOVインジケータ
  • 画素数
    160×120ピクセル
  • 電源
    専用充電池、ACアダプタ付属
  • 分解能
    0.12℃
  • 防塵・防水性能
    IP54
  • 保存温度範囲
    -30~60℃
  • メーカー
    テストー(testo)
  • メーカー型番
    05608650
  • サイズ (mm)
    219×96×95mm
  • 波長
    7.5~14μm
  • 解析機能
    平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示
  • 耐振動性
    2G

型番:

EA701ZB-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701ZB-6の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-20~280
使用温度範囲(℃)
-15~50
防滴・防水機能
防水
連続使用時間
4時間(20℃時)
レンズ視野角
31°×23°
インターフェイス
USB(2.0microB)
カラーパレット
4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)
重量
510g
記憶容量
2.8GB(内蔵メモリ)
放射率
0.01~1
フォーカス
固定フォーカス
フレーム・レート
9Hz
表示画面
3.5インチ(320×240ピクセル)
精度
±2℃または測定値の±2%の大きい方
測定機能
単一点測定、コールドスポット、ホットスポット、温度差表示、スケール・アシスト、IFOVインジケータ
画素数
160×120ピクセル
電源
専用充電池、ACアダプタ付属
分解能
0.12℃
防塵・防水性能
IP54
保存温度範囲
-30~60℃
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
05608650
サイズ(mm)
219×96×95mm
波長
7.5~14μm
解析機能
平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示
耐振動性
2G
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701ZB-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
172,064
( 189,270 )
8日目

詳細情報

基本情報

型式:EA701ZB-6,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6の型番EA701ZB-6のページです。 型番EA701ZB-6に関する仕様情報を記載しております。
-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21
-30~500℃放射温度計EA701XM-2
赤外線サーモグラフィー GTC400C
-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A
-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35
メーカーエスコエスコエスコボッシュエスコエスコ
通常価格172,06447,37010,252165,90513,4203,710
通常出荷日8日目4日目1日目1日目2日目1日目
商品タイプ温度計サーモグラフィカメラ放射温度計サーモグラフィカメラ放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-20~280-20~650-30~500-10~400(表面温度)-60~550-33~180
使用温度範囲(℃)-15~5010~40-5~50-10~450~500~50
防滴・防水機能防水なしなし防水防水防水
連続使用時間4時間(20℃時)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト