17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

-40℃~280℃デジタル温度計EA728AC-61 EA728AC-61

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

-40℃~280℃デジタル温度計EA728AC-61

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

EA728AC-61

2025年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

型式:EA728AC-61,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-40℃~280℃ デジタル温度計

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-40~200 / -40~280
防滴・防水機能
防水
重量
140g
精度
±3℃(-40~20℃)、±1℃(20~280℃)
電源
単4×2本(付属)
分解能
0.1℃
防塵・防水性能
IP65
サイズ(mm)
140×38×24mm
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト