ツール用品技術窓口

赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21

通常単価(税別)
47,370
税込単価
52,107
通常出荷日:4日目

設備や機器の異常確認、基板の温度分布把握、住宅、器具、衣服などの断熱や保温性の確認に最適な赤外線サーモ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーモグラフィカメラ
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~650
  • 使用温度範囲 (℃)
    10~40
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 放射率設定
    0.01~1.00
  • 材質
    ABS樹脂、TPE樹脂
  • 付属品
    USBケーブル、microSDメモリーカード、収納ポーチ、テスト用電池
  • レンズ視野角
    33×33°
  • 重量
    174g
  • センサー
    赤外線サーモパイルアレイセンサー
  • ディスプレイ
    1.8型カラーTFT
  • フレームレート
    9Hz
  • 精度
    ±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
  • 電源
    単4形乾電池×4
  • 分解能
    0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
  • 検出画素
    32×32ピクセル(センサー)、640×480ピクセル(カメラ)
  • 電池寿命
    約6時間(常温、アルカリ乾電池使用)
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-8500(8290-00)
  • サイズ (mm)
    W43×D68×H175
  • カメラ
    フォーカス:固定焦点
  • 使用環境条件
    85%rh以下(結露なきこと)
  • PCとの接続
    USB Mini-B(データ転送)
  • 保管環境条件
    0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)

型番:

EA701ZC-21
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701ZC-21の仕様・寸法情報

商品タイプ
サーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)
-20~650
使用温度範囲(℃)
10~40
防滴・防水機能
なし
放射率設定
0.01~1.00
材質
ABS樹脂、TPE樹脂
付属品
USBケーブル、microSDメモリーカード、収納ポーチ、テスト用電池
レンズ視野角
33×33°
重量
174g
センサー
赤外線サーモパイルアレイセンサー
ディスプレイ
1.8型カラーTFT
フレームレート
9Hz
精度
±2℃または±2%readingのいずれか大きい値(周囲温度23℃のとき)
電源
単4形乾電池×4
分解能
0.1℃(中央スポット)、1℃(Max、Min)
検出画素
32×32ピクセル(センサー)、640×480ピクセル(カメラ)
電池寿命
約6時間(常温、アルカリ乾電池使用)
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-8500(8290-00)
サイズ(mm)
W43×D68×H175
カメラ
フォーカス:固定焦点
使用環境条件
85%rh以下(結露なきこと)
PCとの接続
USB Mini-B(データ転送)
保管環境条件
0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701ZC-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,370
( 52,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

設備や機器の異常確認、基板の温度分布把握、住宅、器具、衣服などの断熱や保温性の確認に最適な赤外線サーモカメラです。
【特長】
・熱画像と可視画像を重ね合わせて表示します。これにより、容易に温度分布を確認でき、速やかな異常温度の検出に役立ちます。
・最高、最低、画面中央の3点の温度値を表示可能です。それぞれの測定箇所は液晶にマークで表示します。
・トリガーを押すと、測定温度をmicroSDメモリーカードに保存します。保存した画像はキー操作で表示可能です。
・microSDメモリーカードに保存した画像はUSBケーブルでPCに接続して転送可能です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21の型番EA701ZC-21のページです。 型番EA701ZC-21に関する仕様情報を記載しております。
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
赤外線サーモグラフィー GTC400C
-20℃~280℃赤外線サーモグラフィEA701ZB-6
ポケットサイズ・サーモグラフィー
タブレット用サーモグラフィー
メーカーエスコエスコボッシュエスコFLUKEケニス
通常価格47,37017,501159,360172,06485,34162,000
通常出荷日4日目1日目1日目8日目1日目8日目
商品タイプサーモグラフィカメラ放射温度計サーモグラフィカメラ温度計サーモグラフィカメラサーモグラフィカメラ
測定温度範囲(℃)-20~650-50~550-10~400(表面温度)-20~280-20~400-20~400
使用温度範囲(℃)10~400~50-10~45-15~50-10~500~35
防滴・防水機能なしなし防水防水防水なし
放射率設定0.01~1.00-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト