17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3

通常単価(税別)
3,080
税込単価
3,388
通常出荷日:1日目

型式:EA742GA-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[室内_室外]最高_最低温度湿度計...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~50(内部センサー) / -50~70(外部センサー)
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    10~90
  • 防滴・防水機能
    防水
  • 重量
    約64g(外部センサー除く、電池含む)
  • 電池
    単4電池×1本(付属)
  • 外部センサー
    長さ:3m、防水規格:IPX7
  • 分解能
    温度:0.1℃、湿度:1%RH
  • 測定精度
    温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(それ以外)/湿度:±5%RH(25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番
    CTH-230E
  • サイズ (mm)
    約80(W)×21(D)×70(H)mm

型番:

EA742GA-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742GA-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50~70(外部センサー) / -10~50(内部センサー)
測定湿度範囲(%RH)
10~90
防滴・防水機能
防水
重量
約64g(外部センサー除く、電池含む)
電池
単4電池×1本(付属)
外部センサー
長さ:3m、防水規格:IPX7
分解能
温度:0.1℃、湿度:1%RH
測定精度
温度:±1℃(0~40℃)、±2℃(それ以外)/湿度:±5%RH(25℃、40~80%RH)、±8%RH(それ以外)
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
CTH-230E
サイズ(mm)
約80(W)×21(D)×70(H)mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742GA-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,080
( 3,388 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742GA-3,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:[室内_室外]最高_最低温度湿度計(デジタル)

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3の型番EA742GA-3のページです。 型番EA742GA-3に関する仕様情報を記載しております。
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
デジタル温度・湿度計EA728AJ-1
熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C
103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,0802,87012,1216,31030,4307,000
通常出荷日1日目1日目2日目1日目2日目1日目
商品タイプ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計温湿度計熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)-10~50(内部センサー) / -50~70(外部センサー)-10~50(室内温度) / -50~70(室外温度)0~50-20~600~50 / 0~80-9.9~50
測定湿度範囲(%RH)10~9020~9920~900~10010~9520~95
防滴・防水機能防水なしなしなしなしなし
重量約64g(外部センサー除く、電池含む)95g親機:325g(電池含む)、子機:165g(電池含む)75g(電池含まず)約250g(電池含む)、三脚約945g265g
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト