ツール用品技術窓口

463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20A

通常単価(税別)
127,690
税込単価
140,459
通常出荷日:2日目

型式:EA728AD-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:463x213mm 大型デジタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~60
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
  • 付属品
    ACアダプター、壁取付金具4個
  • 重量
    本体:3.7kg、センサー:50g
  • サイズ(本体)
    463(W)×65(D)×213(H)mm、外部センサーケーブル長:1.5m
  • センサー
    Pt100Ω(JIS B 級)3線式、サイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
  • 精度
    【表示精度+センサ精度】±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃(20℃の場合:0.3+0.1+0.3+0.1=±0.8℃ になります)
  • 使用環境
    85%rh以下(結露なきこと)
  • 電源
    DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
  • 入力
    Pt100Ω(3導線式)
  • 表示
    7セグメント赤色LED文字高約100mm
  • 分解能
    0.1℃
  • メーカー
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番
    SK-M460-T(センサー付きセット品)
  • 表示サンプリング
    約1秒
  • 入出力接続
    端子台

型番:

EA728AD-20A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AD-20Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-10~60
使用温度範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
材質
本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂
付属品
ACアダプター、壁取付金具4個
重量
本体:3.7kg、センサー:50g
サイズ(本体)
463(W)×65(D)×213(H)mm、外部センサーケーブル長:1.5m
センサー
Pt100Ω(JIS B 級)3線式、サイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
精度
【表示精度+センサ精度】±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃(20℃の場合:0.3+0.1+0.3+0.1=±0.8℃ になります)
使用環境
85%rh以下(結露なきこと)
電源
DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)
入力
Pt100Ω(3導線式)
表示
7セグメント赤色LED文字高約100mm
分解能
0.1℃
メーカー
佐藤計量器製作所
メーカー型番
SK-M460-T(センサー付きセット品)
表示サンプリング
約1秒
入出力接続
端子台
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AD-20A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
127,690
( 140,459 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728AD-20A,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:463x213mm 大型デジタル温度計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20Aの型番EA728AD-20Aのページです。 型番EA728AD-20Aに関する仕様情報を記載しております。
463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
463×213mm大型デジタル温度計EA728AD-20A
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
赤外線サーモグラフィー(-20~650℃) EA701ZC-21
-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A
-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格127,690231,25047,37013,4203,71049,537
通常出荷日2日目6日目4日目2日目1日目2日目
商品タイプ温度計温湿度計サーモグラフィカメラ放射温度計放射温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-10~60-10~60-20~650-60~550-33~180-20~60
使用温度範囲(℃)0~500~5010~400~500~50-20~50(プローブ:-20~70)
防滴・防水機能なしなしなし防水防水防滴防水
材質本体:一般構造用圧延鋼材(SPCC)、パネル:アクリル樹脂センサー:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304ABS樹脂、TPE樹脂本体:ABS樹脂本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂/本体・キャップ:ABS樹脂ABS+PC/TPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト