17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

輸送用温湿度ロガーEA742GC-46・EA742GC-47

通常単価(税別)
31,81555,197
税込単価
34,99760,717
通常出荷日:1日目

型式:EA742GC-46,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-20~+70℃ 輸送用温湿度ロ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度記録計(ロガー)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~70
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 付属品
    ブラケット
  • 重量
    45g
  • 精度
    ±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)
  • 分解能
    0.1℃
  • 記録容量
    64,000データ
  • 防塵・防水
    IP30
  • メーカー
    テストー(testo)
  • サイズ (mm)
    40(W)×12(D)×97(H)mm

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カタログ訂正(22/10/14)サイズ:(誤)133(W)×84(D)×29(H)mm、(正)40(W)×12(D)×97(H)mm(No.54 9013)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定項目

電源

メーカー型番

バッテリー寿命

最小発注数量
湿温度
リチウム電池
0572 1845(testo 184 H1)
約500日
1個
湿温度・衝撃度
リチウム電池(内蔵)
0572 1846(testo 184 G1)
120日
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,815
( 34,997 )
1日目
55,197
( 60,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742GC-46,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-20~+70℃ 輸送用温湿度ロガー
型式:EA742GC-47,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-20~+70℃ 輸送用温湿度ロガー(衝撃)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カタログ訂正(22/10/14)サイズ:(誤)133(W)×84(D)×29(H)mm、(正)40(W)×12(D)×97(H)mm(No.54 9013)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

輸送用温湿度ロガーEA742GC-46・EA742GC-47のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
輸送用温湿度ロガーEA742GC-46・EA742GC-47
温度データロガーEA742GC-10
熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
-60℃~550℃放射温度計(食品用)EA701XE-3A
-30~500℃放射温度計EA701XM-2
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格31,815-5,25030,430231,25013,42010,252
通常出荷日1日目1日目2日目6日目2日目1日目
商品タイプ温湿度記録計(ロガー)温湿度記録計(ロガー)熱中症指数モニター温湿度計放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-20~700~60 / -40~900~50 / 0~80-10~60-60~550-30~500
防滴・防水機能なし防水なしなし防水なし
付属品ブラケットCR2032形リチウム電池2個(モニター用)、USB通信ケーブル、ストラップ、取扱説明書、外部温度センサハードケース、三脚温湿度一体型センサー、ACアダプタ単4アルカリ電池(LR03)×2本、ネックストラップ、取扱説明書保護ケース、アルカリ乾電池、単三型2本
重量45g約45g(電池含む)約250g(電池含む)、三脚約945g本体:3.7kg、センサー:205g約196g(電池含む)220g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト