ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

台はかり用計量データロガーEA715DL-1

通常単価(税別)
18,000
税込単価
19,800
通常出荷日:6日目

型式:EA715DL-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:台はかり用計量データロガー

型番:

EA715DL-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA715DL-1の仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
付属品
取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種(各1m))、USB延長ケーブル(0.5m)
対応OS
Windows2000、XP、Vista、7、8、10
電源
専用電源不要(計量器またはパソコンより供給)
重量
約60g
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-1688
サイズ(mm)
55×103×17(H)
詳細タイプ
台はかり用計量データロガー

型番リスト

表示件数
型番
EA715DL-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,000
( 19,800 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA715DL-1,エスコ大分類:測定工具,商品名:台はかり用計量データロガー

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台はかり用計量データロガーEA715DL-1の型番EA715DL-1のページです。 型番EA715DL-1に関する仕様情報を記載しております。
台はかり用計量データロガーEA715DL-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
台はかり用計量データロガーEA715DL-1
防水・防塵台はかりEA715AG-41~EA715AG-48
防水・防塵台はかりEA715AG-61~EA715AG-63
[防水・防塵]電子天秤(校正用分銅内蔵型)EA715CA-71~EA715CA-76
[防水・防塵]電子天秤EA715CA-81~EA715CA-84
220kg(0.02-0.1kg)台はかり(内蔵プリンタ付)EA715AG-7A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,000198,28870,646 -85,600 -68,312 -99,089
通常出荷日6日目6日目6日目6日目5日目〜6日目
主要用途周辺機器はかりはかりはかりはかりはかり
種類オプション本体本体本体本体本体
付属品取扱説明書、RS-232C通信ケーブル(3種(各1m))、USB延長ケーブル(0.5m)取扱説明書、接地アダプタ取扱説明書取扱説明書、ACアダプター、小型風防、保護カバー取扱説明書、ACアダプター、保護カバー取扱説明書、ACアダプタ、表示部カバー
対応OSWindows2000、XP、Vista、7、8、10-----
電源専用電源不要(計量器またはパソコンより供給)電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)電源ケーブル、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)ACアダプター(付属)ACアダプタAX-TB248(標準付属品)ACアダプター(付属)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト