ツール用品技術窓口

[EA739AG用]フローストレーナーEA739AG-2

通常単価(税別)
27,621
税込単価
30,383
通常出荷日:18日目

型式:EA739AG-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AG用 フローストレーナ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他アクセサリ
  • 材質
    プラスティック
  • 重量
    554g
  • ハウジング
    PA66+GF30%
  • 仕様
    EA739AG用フローストレーナー
  • 測定範囲
    0.1~200m3/hpreferred 0.1~100m3/h
  • 動作温度
    0~50℃
  • メーカー
    テストー(testo)
  • メーカー型番
    0554 4172
  • サイズ (mm)
    370×190×210mm

ご注意

  • 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。

型番:

EA739AG-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA739AG-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他アクセサリ
材質
プラスティック
重量
554g
ハウジング
PA66+GF30%
仕様
EA739AG用フローストレーナー
測定範囲
0.1~200m3/hpreferred 0.1~100m3/h
動作温度
0~50℃
メーカー
テストー(testo)
メーカー型番
0554 4172
サイズ(mm)
370×190×210mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 18日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA739AG-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,621
( 30,383 )
18日目

詳細情報

基本情報

型式:EA739AG-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:EA739AG用 フローストレーナー

ご注意

  • 一般的に吸排気口には安全用の格子状のフレームがついており、吸排気が格子状のフレームを通過すると巻き込みなどの乱流が生じます。風量測定時にはこの乱流の影響で風量値が低すぎたり高すぎたりすることがあります。このため、ベーン式風速計で平均値を取ったり、吸排気口をファンネルで覆ったりして風量を測定しますが、本製品を使用すると、簡単に正確な測定ができます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA739AG用]フローストレーナーEA739AG-2の型番EA739AG-2のページです。 型番EA739AG-2に関する仕様情報を記載しております。
[EA739AG用]フローストレーナーEA739AG-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[EA739AG用]フローストレーナーEA739AG-2
バイメタル式 表面温度計(マグネット付)
バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)
スタンド(EA742XB用)
デジタル温度・湿度計 EA742GK-1A
デジタル温度・湿度計EA742GK-40A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,62120,30020,300 -21,15027,90037,050
通常出荷日18日目1日目1日目〜2日目2日目1日目
商品タイプその他アクセサリ温度計温度計その他アクセサリ温湿度計(外部センサータイプ)温湿度計
材質プラスティックアルミニウムアルミニウムスタンド:SCS13(SUS304相当)、スタンドシャフト:SUS304指示計・ブローブ部:PC樹脂、コード部・コネクタ部:PVCPC樹脂
重量554g43g43g-指示計:約159g(電池含む)、センサー:約68g約266g(電池含む)
ハウジングPA66+GF30%-----
仕様EA739AG用フローストレーナーバイメタル式バイメタル式EA742XB用スタンド--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト