17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

熱中症暑さ指数計EA742MK-22

通常単価(税別)
4,010
税込単価
4,411
通常出荷日:2日目

型式:EA742MK-22,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症暑さ指数計

  • 商品タイプ
    熱中症指数モニター
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~50
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 熱中症指数表示範囲 (℃)
    0~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 材質
    ABS樹脂
  • 重量
    約78g(電池含む)
  • 測定項目
    温度、相対湿度、WBGT
  • 測定間隔
    約15秒毎
  • 電源
    単4形乾電池×2本(付属)
  • 分解能
    温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、WBGT:0.1℃
  • 測定精度
    温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1.0℃(左記以外)/相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)/WBGT:±2.0℃
  • メーカー
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番
    HI-302
  • サイズ (mm)
    59(W)×23(D)×78(H)mm

型番:

EA742MK-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA742MK-22の仕様・寸法情報

商品タイプ
熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)
0~50
測定湿度範囲(%RH)
20~90
熱中症指数表示範囲(℃)
0~50
防滴・防水機能
なし
材質
ABS樹脂
重量
約78g(電池含む)
測定項目
温度、相対湿度、WBGT
測定間隔
約15秒毎
電源
単4形乾電池×2本(付属)
分解能
温度:0.1℃、相対湿度:0.1%RH、WBGT:0.1℃
測定精度
温度:±0.6℃(20.0~50.0℃)、±1.0℃(左記以外)/相対湿度:±5%RH(30.0~90.0%RH)、±10%RH(左記以外)/WBGT:±2.0℃
メーカー
カスタム(CUSTOM)
メーカー型番
HI-302
サイズ(mm)
59(W)×23(D)×78(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA742MK-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,010
( 4,411 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA742MK-22,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:熱中症暑さ指数計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症暑さ指数計EA742MK-22の型番EA742MK-22のページです。 型番EA742MK-22に関する仕様情報を記載しております。
熱中症暑さ指数計EA742MK-22のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症暑さ指数計EA742MK-22
熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C
熱中症指数モニター 熱中症みはりん坊
黒球形 熱中症指数モニター AD-5695B
壁掛・卓上型 熱中症指数モニター AD-5693
黒球付き熱中症指数モニター AD-5698B
メーカーエスコエスコエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格4,01030,4303,387 -21,7898,835 -5,740
通常出荷日2日目2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
商品タイプ熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター熱中症指数モニター
測定温度範囲(℃)0~500~50 / 0~800~500~500~550~50
測定湿度範囲(%RH)20~9010~9520~9010~9020~9020~90
熱中症指数表示範囲(℃)0~500~500~60-2~52-2~60-2~52
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト