17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度・湿度計EA728AJ-1

通常単価(税別)
6,310
税込単価
6,941
通常出荷日:1日目

型式:EA728AJ-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル温湿度計

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -20~60
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 重量
    75g(電池含まず)
  • 精度
    湿度:±3.0%(45~75%の場合)、±4.5%(その他の場合)/温度:±1.0℃、露点温度:±1.5℃、湿球温度:±1.5℃
  • 測定範囲
    露点温度:-20~60℃、湿球温度:-20~60℃
  • 電源
    単4乾電池×3本(付属)
  • 分解能
    湿度:0.1、温度:0.1、露点温度:0.1、湿球温度:0.1
  • メーカー
    サンワサプライ
  • メーカー型番
    CHE-TP1
  • サイズ (mm)
    56(W)×30.5(D)×168(H)mm
  • バッテリー寿命
    50時間
  • 動作条件
    温度:-20~60℃、湿度:10~90%
  • 保存条件
    温度:-20~60℃、湿度:10~75%
  • データ更新
    0.5s

型番:

EA728AJ-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AJ-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-20~60
測定湿度範囲(%RH)
0~100
防滴・防水機能
なし
重量
75g(電池含まず)
精度
湿度:±3.0%(45~75%の場合)、±4.5%(その他の場合)/温度:±1.0℃、露点温度:±1.5℃、湿球温度:±1.5℃
測定範囲
露点温度:-20~60℃、湿球温度:-20~60℃
電源
単4乾電池×3本(付属)
分解能
湿度:0.1、温度:0.1、露点温度:0.1、湿球温度:0.1
メーカー
サンワサプライ
メーカー型番
CHE-TP1
サイズ(mm)
56(W)×30.5(D)×168(H)mm
バッテリー寿命
50時間
動作条件
温度:-20~60℃、湿度:10~90%
保存条件
温度:-20~60℃、湿度:10~75%
データ更新
0.5s

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AJ-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,310
( 6,941 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728AJ-1,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:デジタル温湿度計

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度・湿度計EA728AJ-1の型番EA728AJ-1のページです。 型番EA728AJ-1に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度・湿度計EA728AJ-1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度・湿度計EA728AJ-1
103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57
240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56
360×202mm大型デジタル温湿度計(コードレス)EA728AD-50A
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73
[室内・室外]最高・最低温度湿度計(デジタル)EA742GA-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,3107,0008,500231,2509,8423,080
通常出荷日1日目1日目1日目6日目6日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-20~60-9.9~50-9.9~50-10~60-9~60-10~50(内部センサー) / -50~70(外部センサー)
測定湿度範囲(%RH)0~10020~9520~9520~9520~9010~90
防滴・防水機能なしなしなしなしなし防水
重量75g(電池含まず)265g300g本体:3.7kg、センサー:205g401g(電池含む)約64g(外部センサー除く、電池含む)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト