ツール用品技術窓口

-30~500℃放射温度計EA701XM-2

通常単価(税別)
10,252
税込単価
11,277
通常出荷日:1日目

型式:EA701XM-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-30°C/+500°C 放射温度...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -30~500
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5~50
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    オートオフ、バックライト
  • 付属品
    保護ケース、アルカリ乾電池、単三型2本
  • 重量
    220g
  • 放射率
    約0.75、0.85、0.95(切替式)
  • 距離係数
    12:1
  • 電源
    単3アルカリ乾電池×2本(付属)
  • レーザーマーカー
    クラス2、レーザー波長:635nm
  • 測定精度
    (代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)、表面温度-10~±0℃:±2.8℃、表面温度±0~+100℃:±1.8℃、表面温度+100~+500℃:±1.8%
  • 表示分解能
    0.1℃
  • 電池寿命
    約9時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
  • メーカー
    ボッシュ
  • メーカー型番
    GIS500
  • サイズ (mm)
    54(W)×101(D)×171(H)mm

型番:

EA701XM-2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701XM-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
-30~500
使用温度範囲(℃)
-5~50
防滴・防水機能
なし
機能
オートオフ、バックライト
付属品
保護ケース、アルカリ乾電池、単三型2本
重量
220g
放射率
約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数
12:1
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
レーザーマーカー
クラス2、レーザー波長:635nm
測定精度
(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)、表面温度-10~±0℃:±2.8℃、表面温度±0~+100℃:±1.8℃、表面温度+100~+500℃:±1.8%
表示分解能
0.1℃
電池寿命
約9時間(連続使用時、アルカリ電池使用)
メーカー
ボッシュ
メーカー型番
GIS500
サイズ(mm)
54(W)×101(D)×171(H)mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701XM-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,252
( 11,277 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA701XM-2,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:-30°C/+500°C 放射温度計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30~500℃放射温度計EA701XM-2の型番EA701XM-2のページです。 型番EA701XM-2に関する仕様情報を記載しております。
-30~500℃放射温度計EA701XM-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
-30~500℃放射温度計EA701XM-2
-33~180℃放射温度計(防水型)EA701BC-35
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
-40~+250℃ 食品用温度計(防水型)
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,2523,71017,50119,15912,12136,711
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目2日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計放射温度計
測定温度範囲(℃)-30~500-33~180-50~550-40~2500~50-64~1400 / -60~1600
使用温度範囲(℃)-5~500~500~50-10~600~50(0~90%RH(結露しないこと))-
防滴・防水機能なし防水なし防水なしなし
機能オートオフ、バックライトオートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)データホールド、バックライト、オートオフ、UVライト最高・最低温度表示、HACCP(温度/時間)、ブザー(約70dB)、オートパワーオフ、シリアルナンバー表示、HOLD、ローバッテリーマーク温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、子機の温・湿度を同時表示、温・湿度の最高・最低値メモリ、矢印マークで温・湿度の傾向を表示、外部ACアダプタ使用可バックライト、Hi/Lowアラーム、オートパワーオフ、LOCK(連続測定)機能、MAX(最大)/MIN(最小)メモリ機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト