17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

100~1800℃放射温度計EA701BC-26

通常単価(税別)
70,649
税込単価
77,714
通常出荷日:6日目

型式:EA701BC-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:+100/+1800°C 放射温...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    放射温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    200~1500
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 付属品
    マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
  • 重量
    約550g(電池含む)
  • 放射率
    0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
  • 距離係数
    最大100:1(距離が5m以上の場合)
  • 電源
    単3形乾電池×2本(付属)
  • 分解能
    0.1℃(-64.0℃~999.9℃)、1℃(それ以外)
  • 測定精度
    周囲温度23℃±3℃:±2%rdg(200~1500℃)
  • 応答速度
    約1秒(90%)
  • 表示範囲
    100℃~1800℃
  • メーカー
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番
    AD-5618
  • サイズ (mm)
    60(W)×234(D)×207.5(H)mm
  • アラーム
    上限下限アラーム:100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)

型番:

EA701BC-26
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA701BC-26の仕様・寸法情報

商品タイプ
放射温度計
測定温度範囲(℃)
200~1500
防滴・防水機能
なし
付属品
マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書
重量
約550g(電池含む)
放射率
0.10~1.00まで0.01きざみで設定変更可(出荷時設定0.95)
距離係数
最大100:1(距離が5m以上の場合)
電源
単3形乾電池×2本(付属)
分解能
0.1℃(-64.0℃~999.9℃)、1℃(それ以外)
測定精度
周囲温度23℃±3℃:±2%rdg(200~1500℃)
応答速度
約1秒(90%)
表示範囲
100℃~1800℃
メーカー
エー・アンド・デイ
メーカー型番
AD-5618
サイズ(mm)
60(W)×234(D)×207.5(H)mm
アラーム
上限下限アラーム:100~1800℃まで設定可能(音量約60dB、距離15cm)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA701BC-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,649
( 77,714 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA701BC-26,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:+100/+1800°C 放射温度計

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100~1800℃放射温度計EA701BC-26の型番EA701BC-26のページです。 型番EA701BC-26に関する仕様情報を記載しております。
100~1800℃放射温度計EA701BC-26のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100~1800℃放射温度計EA701BC-26
-35~1500℃放射温度計EA701BC-20
-33~220℃放射温度計EA701BC-27
-26~250℃ デジタル温度計
-30~500℃放射温度計EA701XM-2
-60℃~1600℃放射温度計EA701XC-12A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格70,64931,0508,1202,85010,25236,711
通常出荷日6日目2日目1日目2日目1日目2日目
商品タイプ放射温度計放射温度計放射温度計温度計(外部センサータイプ)放射温度計放射温度計
測定温度範囲(℃)200~1500-35~1500-33~220-26~250-30~500-64~1400 / -60~1600
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
付属品マグネットスタンド、Kタイプ熱電対センサ、キャリングケース、モニタ用電池、取扱説明書単3形乾電池2個、USBケーブル、CD-ROM、Micro SDHCカード、キャリングケース、取扱説明書電池(モニタ用)、取扱説明書-保護ケース、アルカリ乾電池、単三型2本ハードケース
重量約550g(電池含む)426g(電池含む)約94g(電池含む)109g220g392g

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました