ツール用品技術窓口

235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73

通常単価(税別)
9,842
税込単価
10,826
通常出荷日:6日目

型式:EA728AC-73,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:235x49x92mm デジタル...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -9~60
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    20~90
  • 防滴・防水機能
    なし
  • 機能
    温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー
  • 材質
    本体:ABS樹脂、カバー:ガラス
  • 重量
    401g(電池含む)
  • 電源
    ACアダプター(付属)、バックアップ用単3電池×2本(別売)
  • 分解能
    温度:0.1℃(-9~60℃)、湿度:1%RH(20~90%RH)
  • 測定精度
    温度:±1.5℃(0~45℃)、湿度:±6%RH(25℃、60%RH)
  • メーカー
    エンペックス気象計(EMPEX)
  • メーカー型番
    TD-8262
  • サイズ (mm)
    235(W)×49(D)×92(H)mm
  • カレンダー
    2000年~2099年まで対応、うるう年も自動
  • アラーム
    電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ
  • 計測間隔/単位
    約1分/温度:0.1℃、湿度:1%
  • 時間制度
    電波受信しない時:平均月差±30秒(温度25℃で使用時)、電波受信した直後:±1秒
  • 時刻表示形式
    12時間/24時間表示選択
  • 標準電波
    東(E)福島送信所/西(W)九州送信所自動選択
  • 受信時刻
    0時、4時、8時、12時、16時、20時(1日6回)手動受信は随時可、受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続、ON/OFF切替可

型番:

EA728AC-73
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA728AC-73の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-9~60
測定湿度範囲(%RH)
20~90
防滴・防水機能
なし
機能
温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー
材質
本体:ABS樹脂、カバー:ガラス
重量
401g(電池含む)
電源
ACアダプター(付属)、バックアップ用単3電池×2本(別売)
分解能
温度:0.1℃(-9~60℃)、湿度:1%RH(20~90%RH)
測定精度
温度:±1.5℃(0~45℃)、湿度:±6%RH(25℃、60%RH)
メーカー
エンペックス気象計(EMPEX)
メーカー型番
TD-8262
サイズ(mm)
235(W)×49(D)×92(H)mm
カレンダー
2000年~2099年まで対応、うるう年も自動
アラーム
電子音、約4分後オートストップ、約5分間スヌーズ
計測間隔/単位
約1分/温度:0.1℃、湿度:1%
時間制度
電波受信しない時:平均月差±30秒(温度25℃で使用時)、電波受信した直後:±1秒
時刻表示形式
12時間/24時間表示選択
標準電波
東(E)福島送信所/西(W)九州送信所自動選択
受信時刻
0時、4時、8時、12時、16時、20時(1日6回)手動受信は随時可、受信に失敗した場合は1時間毎に24時間断続、ON/OFF切替可

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA728AC-73
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,842
( 10,826 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA728AC-73,エスコ大分類:テスター及び計測器,商品名:235x49x92mm デジタル温度_湿度計(電波時計付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73の型番EA728AC-73のページです。 型番EA728AC-73に関する仕様情報を記載しております。
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
235×49×92mmデジタル温度・湿度計(電波時計付)EA728AC-73
103×200×27mmデジタル温度・湿度計EA728EB-57
240×118×28mmデジタル温度・湿度計EA728EB-56
[リモコンセンサー付] 最高最低温湿度計
熱中症暑さ指数計(三脚付)EA742MK-13C
デジタル温度・湿度計EA728AJ-1
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格9,8427,0008,50012,12130,4306,310
通常出荷日6日目1日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計熱中症指数モニター温湿度計
測定温度範囲(℃)-9~60-9.9~50-9.9~500~500~50 / 0~80-20~60
測定湿度範囲(%RH)20~9020~9520~9520~9010~950~100
防滴・防水機能なしなしなしなしなしなし
機能温度、湿度、電波時計、スヌーズ付アラーム、カレンダー最高・最低温湿度表示、4つの環境目安表示(熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ・ダニ)、時計(クオーツ)、カレンダー最高・最低温湿度表示、室内環境注意報(LCD表示)、カレンダー表示温・湿度の上限・下限アラーム設定(赤色LED、ブザー音でお知らせ)、子機の温・湿度を同時表示、温・湿度の最高・最低値メモリ、矢印マークで温・湿度の傾向を表示、外部ACアダプタ使用可室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付ホールド、最大・最小値表示オートパワーオフ機能(約20分)解除可能-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト