ツール用品技術窓口

[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41

通常単価(税別)
51,348
税込単価
56,483
通常出荷日:1日目

型式:EA813PA-41,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    DC10.8
  • 最大トルク (N・m)
    約165
  • 質量 (g)
    1100
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体・他
  • メーカー
    パナソニック
  • 型番
    EZ1P31F10D-R
  • 打撃数
    0~3700回転/分
  • 振動3軸合成値
    11.8m/s2
  • 仕様
    セット
  • 充電時間
    実用充電:約25分、フル充電:約45分
  • バッテリー
    10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
  • サイズ
    138×68×219mm
  • 付属品
    EZ9K01:プラスチックケース、EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)
  • 締付能力
    普通ボルト:M6~M12、テクスねじ:3.5~6mm、木ねじ:3.5~9.5mm
  • チャック
    ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
  • 充電器
    充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:60W、質量:640g
  • 回転数
    0~2750回転/分
  • 能力(目安・フル充電で)
    ネジ締め:万能ビス・米松(4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(4×13mm・板厚1.6mm)約250本、ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本

型番:

EA813PA-41
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PA-41の仕様・寸法情報

電圧(V)
DC10.8
最大トルク(N・m)
約165
質量(g)
1100
充電式
販売セット内容
本体・他
メーカー
パナソニック
型番
EZ1P31F10D-R
打撃数
0~3700回転/分
振動3軸合成値
11.8m/s2
仕様
セット
充電時間
実用充電:約25分、フル充電:約45分
バッテリー
10.8V(リチウムイオン電池2.0Ah)
サイズ
138×68×219mm
付属品
EZ9K01:プラスチックケース、EZ7L10A:急速充電器(リチウムイオン専用)、EZ8L1020FA:電池パック10.8V2.0Ah(LFタイプ)(2個)
締付能力
普通ボルト:M6~M12、テクスねじ:3.5~6mm、木ねじ:3.5~9.5mm
チャック
ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
充電器
充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電源:AC100V 50/60Hz、消費電力:60W、質量:640g
回転数
0~2750回転/分
能力(目安・フル充電で)
ネジ締め:万能ビス・米松(4.1×38mm)約190本、テクスネジ・鉄(4×13mm・板厚1.6mm)約250本、ボルト締め:ボルト(M8×25mm・板厚10mm、普通ボルト)約460本
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PA-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,348
( 56,483 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813PA-41,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V/2.0Ah インパクトドライバー(赤/充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41の型番EA813PA-41のページです。 型番EA813PA-41に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
DC18Vマルチインパクトドライバー(充電式)EA813PA-31
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(充電式)EA813PA-15
DC18.0V/5.0Ahインパクトドライバー(赤/充電式)EA813PA-17
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格51,34884,19782,93753,10083,44183,441
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
電圧(V)DC10.8DC18DC1810.8(リチウムイオン4.0Ah)DC18DC18
最大トルク(N・m)約165155135170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)170170
質量(g)1100150017001200(充電池装着時)17001700
充電式
販売セット内容本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト