17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16

通常単価(税別)
25,330
税込単価
27,863
通常出荷日:1日目

型式:EA813PE-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    7.2
  • 最大トルク (N・m)
    25
  • 質量 (g)
    550
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体のみ
  • メーカー
    パナソニック
  • 型番
    EZ7521X-B
  • 打撃数
    0~2600回/分
  • 充電時間
    フル充電:55分、実用充電:35分
  • バッテリー
    7.2V(リチウムイオン1.5Ah)(別売)
  • サイズ
    235×44×146(H)mm(折り曲げ時)
  • 締付能力
    普通ボルト:M8まで、高力ボルト:M6まで、木ねじ:4.1mmまで
  • 充電器
    AC100V
  • 回転数
    0~2300rpm

型番:

EA813PE-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813PE-16の仕様・寸法情報

電圧(V)
7.2
最大トルク(N・m)
25
質量(g)
550
充電式
販売セット内容
本体のみ
メーカー
パナソニック
型番
EZ7521X-B
打撃数
0~2600回/分
充電時間
フル充電:55分、実用充電:35分
バッテリー
7.2V(リチウムイオン1.5Ah)(別売)
サイズ
235×44×146(H)mm(折り曲げ時)
締付能力
普通ボルト:M8まで、高力ボルト:M6まで、木ねじ:4.1mmまで
充電器
AC100V
回転数
0~2300rpm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813PE-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,330
( 27,863 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813PE-16,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:充電式 インパクトドライバー(本体のみ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16の型番EA813PE-16のページです。 型番EA813PE-16に関する仕様情報を記載しております。
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]インパクトドライバー(本体のみ)EA813PE-16
EXENA 充電インパクトドライバー 本体のみ
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
ミルウォーキー 充電インパクトドライバー(12V)本体のみ サイレントタイプ
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
メーカーエスコPanasonicエスコエスコミルウォーキー(MILWAUKEE)エスコ
通常価格25,33027,771 -84,19753,10028,22451,348
通常出荷日1日目1日目〜1日目2日目1日目1日目
電圧(V)7.218DC1810.8(リチウムイオン4.0Ah)12DC10.8
最大トルク(N・m)25155155170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)50約165
質量(g)55080015001200(充電池装着時)9001100
充電式
販売セット内容本体のみ本体のみ本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体のみ本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト