17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

AC100V/180W電動インパクトドライバーEA813DG-7C

通常単価(税別)
11,049
税込単価
12,154
通常出荷日:2日目

型式:EA813DG-7C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    AC100
  • 最大トルク (N・m)
    115
  • 質量 (g)
    1000
  • 充電式
    ×
  • 販売セット内容
    本体・他
  • メーカー
    京セラ
  • 型番
    CID-1130
  • 打撃数
    0~3100回/分
  • サイズ
    190×60×190(H)mm
  • コード長
    2m
  • 電源
    180W
  • 付属品
    ドライバー(+)ビットNo.2×65mm
  • 締付能力
    小ネジ:M4~M8、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
  • 替カーボンブラシ
    EA813RA-5
  • 回転数
    0~2500rpm(無負荷時)

型番:

EA813DG-7C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813DG-7Cの仕様・寸法情報

電圧(V)
AC100
最大トルク(N・m)
115
質量(g)
1000
充電式
×
販売セット内容
本体・他
メーカー
京セラ
型番
CID-1130
打撃数
0~3100回/分
サイズ
190×60×190(H)mm
コード長
2m
電源
180W
付属品
ドライバー(+)ビットNo.2×65mm
締付能力
小ネジ:M4~M8、普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12
替カーボンブラシ
EA813RA-5
回転数
0~2500rpm(無負荷時)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813DG-7C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,049
( 12,154 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813DG-7C,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:AC100V/ 180W 電動インパクトドライバー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC100V/180W電動インパクトドライバーEA813DG-7Cの型番EA813DG-7Cのページです。 型番EA813DG-7Cに関する仕様情報を記載しております。
AC100V/180W電動インパクトドライバーEA813DG-7Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AC100V/180W電動インパクトドライバーEA813DG-7C
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-32
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格11,04984,19753,10023,78015,89051,348
通常出荷日2日目1日目2日目2日目1日目1日目
電圧(V)AC100DC1810.8(リチウムイオン4.0Ah)DC18DC18DC10.8
最大トルク(N・m)115155170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)170155約165
質量(g)100015001200(充電池装着時)150014001100
充電式×
販売セット内容本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体・他本体・他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト