ツール用品技術窓口

DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B

通常単価(税別)
37,600
税込単価
41,360
通常出荷日:2日目

型式:EA813DB-9B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 電圧 (V)
    DC10.8
  • 最大トルク (N・m)
    135
  • 質量 (g)
    1100
  • 充電式
  • 販売セット内容
    本体・他
  • メーカー
    HiKOKI
  • 型番
    WH12DD(2LS)
  • 打撃数
    0~4000回/分
  • 仕様
    樹脂ケースセット
  • 充電時間
    60分
  • バッテリー
    10.8Vリチウムイオン電池4.0Ah(EA813HD-16)
  • サイズ
    134×219(H)mm
  • 付属品
    急速充電器、バッテリー×2個、No.2プラスドライバビット、樹脂ケース、電池カバー
  • 用途
    小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外し
  • 無負荷回転数
    0~3200rpm
  • 締付能力
    普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:4~8mm、テクスねじ:3.5~5mm
  • 替バッテリー
    EA813HD-16
  • 充電器
    AC100V
  • 回転数
    0~3200rpm

型番:

EA813DB-9B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA813DB-9Bの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC10.8
最大トルク(N・m)
135
質量(g)
1100
充電式
販売セット内容
本体・他
メーカー
HiKOKI
型番
WH12DD(2LS)
打撃数
0~4000回/分
仕様
樹脂ケースセット
充電時間
60分
バッテリー
10.8Vリチウムイオン電池4.0Ah(EA813HD-16)
サイズ
134×219(H)mm
付属品
急速充電器、バッテリー×2個、No.2プラスドライバビット、樹脂ケース、電池カバー
用途
小ねじ・小径ボルトなどの締付け、取り外し
無負荷回転数
0~3200rpm
締付能力
普通ボルト:M5~M14、高力ボルト:M5~M12、小ねじ:4~8mm、テクスねじ:3.5~5mm
替バッテリー
EA813HD-16
充電器
AC100V
回転数
0~3200rpm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA813DB-9B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,600
( 41,360 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813DB-9B,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V インパクトドライバー(充電式)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9Bの型番EA813DB-9Bのページです。 型番EA813DB-9Bに関する仕様情報を記載しております。
DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B
インパクトドライバー(充電式) EA813DB-43
DC10.8V コーナーインパクトドライバー(充電式)
DC18Vインパクトドライバー(充電式)EA813WB-31
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格37,60054,48033,75353,10039,04023,780
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
電圧(V)DC10.8DC18DC1810.8(リチウムイオン4.0Ah)10.8DC18
最大トルク(N・m)135175170170(1735kgf・cm)(M16高力ボルト(強度区分10.9)・ソケットアダプタ+六角ソケット使用)30170
質量(g)11001500(バッテリー装着時)12001200(充電池装着時)1000(バッテリー含む)1500
充電式
販売セット内容本体・他本体・他本体・他本体/ケース/バッテリー/充電器本体・他本体・他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト