17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

[充電式]インパクトドライバーEA813BJ・EA813BF

通常単価(税別)
27,19046,280
税込単価
29,90950,908
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA813BF-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名...

詳細を確認
  • 充電式
  • メーカー
    ボッシュ
  • 仕様
    樹脂ケースセット

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

電圧

(V)

最大トルク

(N・m)

質量

(g)

販売セット内容

型番

打撃数

充電時間

バッテリー

サイズ

付属品

締付能力

回転数

トルク

使用ビット

使用可能アクセサリー

最小発注数量
DC10.8
105
960
本体/ケース/バッテリー/充電器
GDR10.8-LIN
0~3100rpm
約35分(空→70%ターボ充電)、約45分(空→フル充電)
10.8V(リチウムイオン2.0Ah)
137×177(H)mm
-
ボルト:M4~M12、高力ボルト:M4~M10
0~2600rpm
-
-
-
1個
DC18
200
1800
本体/ケース/バッテリー/充電器
GDX18V-200
0~4000回/分
約60分(80%)、約70分(フル充電)
18V(リチウムイオン5.0Ah)
147(W)×75(D)×237(H)mm
-
(インパクトドライバー)普通ボルト:M6~M14、高力ボルト:M6~M12、(インパクトレンチ)普通ボルト:M6~M16、高力ボルト:M6~M12
0~3400rpm
-
-
6.35mm六角軸ビット、12.7mm角ドライブソケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,190
( 29,909 )
2日目
46,280
( 50,908 )
1日目

詳細情報

基本情報

型式:EA813BF-2A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC10.8V インパクトドライバー(充電式)
型式:EA813BJ-5,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
型式:EA813BJ-7A,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V インパクトドライバー(充電式)
型式:EA813BJ-8,エスコ大分類:電動工具,発電機,トランス,コードリール,延長コード,商品名:DC18.0V インパクトドライバー(充電式)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[充電式]インパクトドライバーEA813BJ・EA813BFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
[充電式]インパクトドライバーEA813BJ・EA813BF
[充電式]インパクトドライバーEA813PA-18,EA813PA-19
[充電式]インパクトドライバーセットEA813PA-41
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813RV-2B
DC10.8Vインパクトドライバー(充電式)EA813DB-9B
DC18.0Vインパクトドライバー(充電式)EA813DC-71B
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格27,190-84,19751,34833,75337,60054,480
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目2日目2日目
充電式
メーカーボッシュパナソニックパナソニック京セラHiKOKIHiKOKI
仕様樹脂ケースセットプラスチックケースセットセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット樹脂ケースセット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトドライバー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト