ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW-11

通常単価(税別)
299,880
税込単価
329,868
通常出荷日:6日目

型式:EA116SW-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機...

詳細を確認

型番:

EA116SW-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA116SW-11の仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.8
駆動源(種類)
三相
騒音値(dB)
76
ドライヤ
非搭載
駆動源(定格電圧)
200V
サイズ
1050(W)×600(D)×800(H)mm
重量
105kg
材質
タンク:スチール
原動機定格出力
3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)
消費電力
50/60Hz:3600W
型番
AG-4578NTF
タンク容量
78L
吐出口径
R1/4"・R1/2"(2口)
吐出し空気量詳細
吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min):420・450、吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min):315・345、吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min):255・285、吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min):195・225
再起動圧力
0.6Mpa
メーカー
パオック
付属品
ワンタッチカプラソケット( R1/4”・R1/2”)、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA116SW-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
299,880
( 329,868 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA116SW-11,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V/ 3.6kw 高圧エアーコンプレッサー

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW-11の型番EA116SW-11のページです。 型番EA116SW-11に関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW-11のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW-11
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB
高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2C
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格299,880383,398140,230466,396391,362173,294
通常出荷日6日目6日目2日目15日目15日目2日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式無給油式給油式給油式無給油式
最高圧力(MPa)0.80.950.8 / 2.50.950.950.8 / 2.5
駆動源(種類)三相三相直流ガソリンエンジンガソリンエンジン直流
騒音値(dB)76725982.77459
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト