ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2C

型番:

EA116HF-2C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

EA116HF-2Cの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.8 ~ 2.5
駆動源(種類)
直流
騒音値(dB)
59
ドライヤ
非搭載
運転制御方式
インバータ
駆動源(定格電圧)
100V
サイズ
430(W)×350(D)×352(H)mm
重量
13.5kg
コード長
2.5m
コード
アースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
原動機定格出力
1.45kW・AC100V(50/60Hz)
消費電力
1450W
型番
EC1245H3(CTN)
電流
14.5A
タンク容量
8L
回転速度
パワーモード:最大2,500rpm、オートモード:最大2,200rpm、静音モード:最大1,500rpm
空気タンク内最高圧力
4.4MPa(44.9kgf/cm2)
空気取り出し口
一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
シリンダ径×行程×シリンダ数
低圧:62mm×26mm×1、高圧:40mm×11mm×1
運転制御圧力
ON圧力:4.0MPa(40.8kgf/cm2)、OFF圧力:4.4MPa(44.9kgf/cm2)
メーカー
HiKOKI
付属品
ショルダーベルト

型番リスト

表示件数
型番
EA116HF-2C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
140,230
( 154,253 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA116HF-2C,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー(タンク 8L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2Cの型番EA116HF-2Cのページです。 型番EA116HF-2Cに関する仕様情報を記載しております。
高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧エアーコンプレッサーEA116HF-2C
高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB
エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW-11
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格140,230173,294383,398299,880466,396391,362
通常出荷日2日目2日目6日目6日目15日目15日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式無給油式無給油式給油式給油式
最高圧力(MPa)0.8 / 2.50.8 / 2.50.950.80.950.95
駆動源(種類)直流直流三相三相ガソリンエンジンガソリンエンジン
騒音値(dB)5959727682.774
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト