17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB

通常単価(税別)
383,398
税込単価
421,738
通常出荷日:6日目

型式:EA116FB-50B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

周波数

最小発注数量
50Hz
1個
60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
383,398
( 421,738 )
6日目
383,398
( 421,738 )
6日目

詳細情報

基本情報

型式:EA116FB-50B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V/2.2kw/50Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)
型式:EA116FB-60B,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC200V/2.2kw/60Hz エアーコンプレッサー(タンク 99L)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A
高圧エアーコンプレッサー(セキュリティー機能付)EA116HD-2F
汎用型空冷コンプレッサー0.75
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
メーカーエスコエスコエスコエスコ富士コンプレッサー製作所アネスト岩田
通常価格383,398391,362466,396173,294384,000184,487 -
通常出荷日6日目15日目15日目2日目2日目4日目〜
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサータンクマウントタイプ
潤滑方式無給油式給油式給油式無給油式給油式オイルフリー
最高圧力(MPa)0.950.950.950.8 / 2.50.950.7
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)200~300未満100~200未満200~300未満10~100未満10~100未満10~100未満
駆動源(種類)三相ガソリンエンジンガソリンエンジン直流単相単相
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング