ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SK

型番:

EA116SK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

EA116SKの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.78
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
100~200未満
騒音値(dB)
72
ドライヤ
非搭載
駆動源(定格電圧)
100V
サイズ
600(W)×350(D)×570(H)mm
重量
15.8kg
電源
AC100V 50/60Hz
コード長
約2m
原動機定格出力
0.75kW(1HP)
消費電力
780W(50Hz)、800W(60Hz)
型番
65700
防塵・防水性
IP20、非防水
連続使用時間
最大10分
電流
6.8A(50Hz)、8.4A(60Hz)
タンク容量
30L
吐出し空気量詳細
50Hz:150L/min、60Hz:165L/min
接続口
Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
対応環境
温度:5~40℃
メーカー
SIGNET(シグネット)

型番リスト

表示件数
型番
EA116SK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,920
( 54,912 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA116SK,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SKの型番EA116SKのページです。 型番EA116SKに関する仕様情報を記載しております。
エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SK
エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116HG-1
エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB
エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FA
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格49,92061,39162,669383,398253,744391,362
通常出荷日2日目5日目1日目6日目6日目15日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
潤滑方式無給油式無給油式無給油式無給油式無給油式給油式
最高圧力(MPa)0.780.780.80.950.950.95
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)100~200未満10~100未満100~200未満200~300未満10~100未満100~200未満
騒音値(dB)727060727574
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト