17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,779
税込単価
18,457

型式:EA500DE-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    汎用ツール
  • 全長 (mm)
    300
  • 材質
    スチール
  • 適合スプリング線径
    19mmまで
  • 入数
    3本1組
  • ロッド径
    5/8"(15mm)

型番:

EA500DE-3
解除
    数量:

    EA500DE-3の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    汎用ツール
    全長(mm)
    300
    材質
    スチール
    適合スプリング線径
    19mmまで
    入数
    3本1組
    ロッド径
    5/8"(15mm)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA500DE-3
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,779
    ( 18,457 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA500DE-3,エスコ大分類:自動車・建設機械整備,産業機械サービス工具,商品名:コイルスプリングコンプレッサー

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3の型番EA500DE-3のページです。 型番EA500DE-3に関する仕様情報を記載しております。
    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    コイルスプリングコンプレッサーEA500DE-3
    ベアリングエキストラクターEA604FW-90
    [ソフトヘッド]ホイールウエイトプライヤーEA519EJ
    8本組ホイールスタッドパイロットボルトセットEA519CX-31
    24mm/30mmNOxセンサーソケットセットEA514BB-51
    4本組 フック&ピックセット
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格16,77920,01318,82712,47010,88913,963
    通常出荷日1日目2日目3日目3日目1日目2日目
    商品タイプ汎用ツール汎用ツールタイヤ関連タイヤ関連汎用ツール汎用ツール
    全長(mm)30011324511083 / 87273
    材質スチールスチールハンマーキャップ:ポリマー-スチール焼入鋼(黒色酸化)
    適合スプリング線径19mmまで-----
    入数3本1組--8本--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました