ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW

  • 種類
    汎用コンプレッサー
  • 潤滑方式
    無給油式
  • 最高圧力 (MPa)
    0.8
  • コンプレッサー 吐出空気量 (L/min)
    100~200未満
  • 騒音値 (dB)
    60
  • ドライヤ
    非搭載
  • 駆動源(定格電圧)
    100V
  • サイズ
    330(W)×640(D)×570(H)mm
  • 重量
    26kg
  • 材質
    タンク:スチール
  • 原動機定格出力
    0.75kW(1HP)・AC100V(50/60Hz)
  • 消費電力
    50/60Hz:680/780W
  • 型番
    SOL-1030
  • 連続使用時間
    約30分(目安)
  • タンク容量
    30L
  • 吐出口径
    R1/4"
  • 回転速度
    50/60Hz:1400/1700min
  • 再起動圧力
    約0.5MPa
  • 吐き出し空気量
    50Hz:105L/min(0Mpa)、70L/min(0.4MPa)、57L/min(0.6MPa)、50L/min(0.8MPa)、60Hz:120L/min(0Mpa)、84L/min(0.4MPa)、67L/min(0.6MPa)、55L/min(0.8MPa)
  • メーカー
    パオック
  • 付属品
    静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)、ワンタッチカプラソケット、パイプシール(シールテープ)

型番:

EA116SW
解除
    数量:

    EA116SWの仕様・寸法情報

    種類
    汎用コンプレッサー
    潤滑方式
    無給油式
    最高圧力(MPa)
    0.8
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
    100~200未満
    騒音値(dB)
    60
    ドライヤ
    非搭載
    駆動源(定格電圧)
    100V
    サイズ
    330(W)×640(D)×570(H)mm
    重量
    26kg
    材質
    タンク:スチール
    原動機定格出力
    0.75kW(1HP)・AC100V(50/60Hz)
    消費電力
    50/60Hz:680/780W
    型番
    SOL-1030
    連続使用時間
    約30分(目安)
    タンク容量
    30L
    吐出口径
    R1/4"
    回転速度
    50/60Hz:1400/1700min
    再起動圧力
    約0.5MPa
    吐き出し空気量
    50Hz:105L/min(0Mpa)、70L/min(0.4MPa)、57L/min(0.6MPa)、50L/min(0.8MPa)、60Hz:120L/min(0Mpa)、84L/min(0.4MPa)、67L/min(0.6MPa)、55L/min(0.8MPa)
    メーカー
    パオック
    付属品
    静音チューブ付エアフィルタ(吸気口用)、ワンタッチカプラソケット、パイプシール(シールテープ)
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA116SW
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    62,669
    ( 68,936 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    型式:EA116SW,エスコ大分類:エアーコンプレッサー,エアー工具,エアーホースリール,空圧機器,商品名:AC100V/ 780W 静音エアーコンプレッサー(30L/オイルレス)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SWの型番EA116SWのページです。 型番EA116SWに関する仕様情報を記載しております。
    エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SWのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エアーコンプレッサー(オイルレス・静音)EA116SW
    エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116SK
    エアーコンプレッサー(オイルレス)EA116HG-1
    エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FA
    エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FB
    エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-5A
    メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
    通常価格62,66949,92061,391253,744383,398466,396
    通常出荷日1日目2日目5日目6日目6日目15日目
    種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー
    潤滑方式無給油式無給油式無給油式無給油式無給油式給油式
    最高圧力(MPa)0.80.780.780.950.950.95
    コンプレッサー 吐出空気量(L/min)100~200未満100~200未満10~100未満10~100未満200~300未満200~300未満
    騒音値(dB)607270757282.7
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました