17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J

通常単価(税別)
6,30017,246
税込単価
6,93018,971
通常出荷日:1日目~2日目

型式:EA626J-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 7- 12mm ケーブルグ...

詳細を確認
  • 工具種類
    その他関連用品
  • 材質
    ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミ
  • メーカー
    マーベル(MARVEL)
  • 詳細タイプ
    ケーブルグリップ
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

作業引張強度(kN)

ケーブルサイズ(φmm)

メッシュ長(mm)

全長(mm)

重量(g)

型番

最小発注数量
1.5
7~12
270
335
19
MG-10SUS
1個
2.3
13~18
320
390
30
MG-15SUS
1個
3.6
18~24
400
475
64
MG-20SUS
1個
6
25~35
460
550
130
MG-30SUS
1個
13
35~48
670
780
327
MG-45SUS
1個
13
49~60
810
940
450
MG-60SUS
1個
13
60~75
920
1060
560
MG-75SUS
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
1日目
6,840
( 7,524 )
2日目
8,510
( 9,361 )
2日目
9,280
( 10,208 )
1日目
13,597
( 14,957 )
1日目
15,328
( 16,861 )
1日目
17,246
( 18,971 )
2日目

詳細情報

基本情報

型式:EA626J-31,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名: 7- 12mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-32,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:13- 18mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-33,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:18- 24mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-34,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:25- 35mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-35,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:35- 48mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-36,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:49- 60mm ケーブルグリップ(ステンレス製)
型式:EA626J-37,エスコ大分類:電気工事用道具,絶縁道具,商品名:60- 75mm ケーブルグリップ(ステンレス製)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626Jのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルグリップ[ステンレス製]EA626J
ケーブルグリップ[強力型]EA626J
965mm 3/4" NPTハンドル(スチール製) EA547DH-75
8.0~13.0mm ケーブルストリッパー EA580KB-15
Φ3.5mmx30m フィッシュテープ(PET製) EA597AC-30A
19.0~40.0mm ケーブルストリッパー EA580KN-3
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,300-9,584 -15,61910,10027,71812,912
通常出荷日1日目〜1日目〜3日目1日目2日目2日目
工具種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品電線剥き工具その他関連用品電線剥き工具
材質ワイヤー部:SUS304、ロック部:アルミスチール製高強度鋼ボディ:グラスファイバー強化プラスチックPETハンドル:耐衝撃性プラスチック
メーカーマーベル(MARVEL)マーベル(MARVEL)-KNIPEX(クニペックス)-KNIPEX(クニペックス)
詳細タイプケーブルグリップケーブルグリップコンジットベンダー用ハンドル-フィッシュテープ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト